Controlador/interfaz IM2

El nuevo módulo controlador/interfaz IM2 sustituye al actual módulo controlador/interfaz IM1 en los sistemas GEN DAQ. Ofrece las siguientes novedades:

  • Velocidad de transmisión del chasis a un PC compatible de 100 MB/s (y de 200 MB/s con la opción de Ethernet de 10 Gbit). La transmisión rápida de verdad ya es un hecho. En GEN2i y GEN5i, la velocidad de transmisión es de 50 MB/s.
  • Opcionalmente, es posible instalar un disco de estado sólido (SSD) SATA. El SSD no ocupa el zócalo de expansión, con lo que el espacio de almacenamiento puede todavía incrementarse con una tarjeta IRIG/GPS opcional.
  • El IM2 ofrece una interfaz Ethernet óptica opcional (850 o 1310 nm), especialmente útil si hay grandes distancias entre el chasis Genesis HighSpeed y el PC de control. Además, esta opción aísla el sistema GEN DAQ del PC de control, con lo que elimina posibles bucles a tierra.
  • IM2 se suministra con un conector maestro/esclavo, necesario para efectuar grabaciones sincronizadas con GEN2i. Esta función permite sincronizar dos sistemas GEN2i.

Características y ventajas

  • Velocidad de transmisión del chasis a un PC compatible de 100 MB/s.
  • Velocidad de transmisión de 200 MB/s si se instala la opción de Ethernet de 10 Gbit.
  • Velocidad de transmisión de 50 MB/s en GEN2i y GEN5i.
  • Ethernet óptico integrado opcional.
  • Almacenamiento local (SATA SSD) e IRIG/GPS opcionales en un solo módulo.
  • Conector maestro/esclavo integrado para efectuar grabaciones sincronizadas con GEN2i.
Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.