GN840B, GN1640B: Tarjeta de adquisición de datos universal con 500 kS/s GN840B, GN1640B: Tarjeta de adquisición de datos universal con 500 kS/s | HBM

Tarjeta de adquisición de datos para una gran variedad de pruebas dinámicas (GN840B, GN1640B)

¿Necesita un sistema de adquisición de datos (DAQ) con altas frecuencias de muestreo y utilizable en tareas de medición variadas que requieran muchos sensores distintos? Si es así, esta tarjeta de adquisición de datos universal es la mejor elección. Es compatible con 9 tipos de sensores distintos en cada entrada: ¡indiscutiblemente universal!

Su frecuencia de muestreo de 500 kS/s por canal y su resolución de 24 bits la convierten en una solución perfecta para toda clase de ensayos mecánicos; por ejemplo, pruebas de choque y vibraciones, o pruebas de impacto. Aparte de ser rápida, ofrece otras ventajas; por ejemplo, ofrece 8 o 16 canales y permite crear soluciones con buena eficacia de costes. Además, elimina la necesidad de instalar tarjetas adicionales y ofrece una flexibilidad absoluta. 

Flexibilidad total con distintos tipos de sensores y frecuencias de muestreo de 500 kS/s por canal

Universal

  • 9 tipos de sensores distintos en cada canal:
    • Galgas extensométricas en configuración de puente completo, medio puente y cuarto de puente, con 120 Ω y 350 Ω
    • Sensores IEPE
    • Sensores piezoeléctricos (carga)
    • Termómetros de resistencia (por ejemplo, Pt100, Pt1000)
    • Termopares
    • 4…20 mA
    • 10 V 

Flexibilidad absoluta en toda clase de pruebas mecánicas dinámicas.

Rápida

  • Ancho de banda de 210 kHz.
  • Amplio espectro de frecuencias de muestreo seleccionables por el usuario, entre 0,1 S/s y 500 kS/s por canal.
  • Combinación de un filtro antialiasing analógico y un filtro IIR digital para evitar de forma óptima efectos de solapamiento.
  • Filtros IIR seleccionables por el usuario tipo Bessel, Butterworth, elíptico y elíptico de paso bajo.

Altas prestaciones en un amplio espectro de aplicaciones de pruebas mecánicas dinámicas.

Tiempo real

  • Una base de datos de fórmulas en tiempo real ofrece rutinas para resolver prácticamente cualquier cálculo matemático en tiempo real.
  • Grabación activada por los resultados.
  • Transmisión de resultados a través de EtherCAT, con latencia de 1 ms.

     

Compatible con aplicaciones en bancos de ensayos automatizados.

Documentos

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
GEN series GN840B, GN1640B - Caractéristiques techniques French
GEN series GN840B, GN1640B - Datenblatt German
GEN series GN840B, GN1640B - Hoja de características Spanish
GEN series GN840B, GN1640B - Prospetto dati Italian
GEN series GN840B, GN1640B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN840B, GN1640B - Data Sheet English
GEN series GN840B, GN1640B - データシート Japanese
GEN series GN840B, GN1640B - 数据表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guías de rápidas
KAB2139 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
KAB433 breakout cable - Data Sheet English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
Otros materiales
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.