Dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed Dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed | HBM

Dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed

Los dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed son el elemento indispensable de nuestros sistemas de adquisición de datos, que destacan por su versatilidad y potencia, y que tienen toda la funcionalidad que se espera de un registrador de transitorios. Nuestros dispositivos básicos fijos destacan por el alto número de tarjetas de adquisición que pueden incorporar (desde 2 en el caso del GEN2tB hasta las 17del GEN17tA). Además, ofrecen una flexibilidad máxima a la medida de las necesidades de cualquier aplicación. Es posible conectar varios dispositivos básicos entre sí para ampliar aún más un sistema de ensayos. El producto se complementa con el software Perception, incluido en el paquete.

Completo

Incluye el software Perception, ideal para visualizar grandes volúmenes de datos de forma extremadamente rápida.

Ampliable

  • Ethernet óptico.
  • Funcionalidad multidispositivo.
  • Master/Sync óptico.

Fácil de integrar

  • Compatible con EtherCAT.
  • Sincronización PTP v2 e IRIG.
  • Compatibilidad con CAN FD.
  • GEN DAQ API

Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios— los datos de medición se transfieren directamente al disco de estado sólido (SSD) interno, se almacenan en un disco extraíble opcional, se transfieren a un PC externo o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad de las tarjetas de adquisición: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso.

Todos los dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed tienen dimensiones compactas que facilitan un montaje eficiente en racks o armarios. Se encuentra disponible una función Master/Sync para registro sincronizado de dos o más dispositivos básicos Genesis HighSpeed.

Todos los dispositivos básicos soportan el protocolo de tiempo de precisión PTP v2, lo que permite integrarlos fácilmente en sistemas que incorporan otros dispositivos. Este protocolo se encarga de sincronizar los relojes de múltiples dispositivos que conforman una red Ethernet, con independencia de la familia de producto de cada uno de ellos.

Comparativa

 

GEN2tB

GEN4tB

GEN7tA

GEN17tA

 

 

Descripción

Para uso con un PC externo; portátil o montaje en rack; para un pequeño número de canales

Para uso con un PC externo; portátil o montaje en rack; para un pequeño número de canales

Para uso con un PC externo; montaje en rack y número medio de canales

Para uso con un PC externo; montaje en rack y alto número de canales

Software instalado/incluido

Perception Standard 64bits                                       

Perception Standard 64bits                                   

Perception Standard 64bits                              

Perception Standard 64bits                            

Ranuras para tarjetas de adquisición de datos

2

4

7

17

Velocidad de transferencia de datos

 

 

 

 

a un PC vía Ethernet 1 GB

100 MB/s

100 MB/s

100 MB/s

100 MB/s

a un PC vía Ethernet 10 Gbit

--

400 MB/s

400 MB/s

400 MB/s

a un dispositivo incorporado

200 MB/s

350 MB/s

350 MB/s

350 MB/s

Sucesos digitales 

Hasta 32

Hasta 64

Hasta 96

Hasta 96

Conector para sincronización Master/Sync

Opción SFP

Opción SFP

Incluido

Incluido

Soporte EtherCAT

no

Compatibilidad con CAN FD

Sincronización

PTPv2, Master/Sync, IRIG,
GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG,
GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

 

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Tethered Mainframes Archivos STEP CAD

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
GEN17tA - Caractéristiques techniques French
GEN17tA - Data Sheet English
GEN17tA - Datenblatt German
GEN17tA - Hoja de características Spanish
GEN17tA - Prospetto dati Italian
GEN17tA - 데이터 시트 Korean
GEN17tA - データシート Japanese
GEN17tA - 數據表 Chinese
GEN2TB - Caractéristiques technique French
GEN2tB - Data Sheet English
GEN2tB - Datenblatt German
GEN2TB - Hoja de caracerísticas Spanish
GEN2TB - Prospetto dati Italian
GEN2TB - 데이터 시트 Korean
GEN2TB - データシート Japanese
GEN2TB - 數據表 Chinese
GEN4tB - Caractéristiques technique French
GEN4tB - Data Sheet English
GEN4tB - Datenblatt German
GEN4tB - Hoja de especificaciones Spanish
GEN4tB - Prospetto dati Italian
GEN4tB - 데이터 시트 Korean
GEN4tB - データシート Japanese
GEN4tB - 数据表 Chinese
GEN7tA - Caractéristiques techniques French
GEN7tA - Data Sheet English
GEN7tA - Datenblatt German
GEN7tA - Hoja de características Spanish
GEN7tA - Prospetto dati Italian
GEN7tA - 데이터 시트 Korean
GEN7tA - データシート Japanese
GEN7tA - 数据表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
7600 Isolated Digitizer GEN series - User Manual English
GEN17ta - User Manual English
GEN17tB - Operating Manual English
GEN2tB - User manual English
GEN4tB - User Manual English
GEN7tA - User Manual English
GEN7tB - User Manual English, German
Guías de rápidas
KAB2139 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
GEN series G070A - Caractéristiques technique French
GEN series G070A - Data Sheet English
GEN series G070A - Datenblatt German
GEN series G070A - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series G070A - Prospetto dati Italian
GEN series G070A - 데이터 시트 Korean
GEN series G070A - データシート Japanese
GEN series G070A - 数据表 Chinese
GEN series G072 - Data Sheet English
GEN2tB Wireless Control - Technical Information English
HV Impulse Attenuator - Data Sheet English
Instrucciones de seguridad
GENseries - Instrucciones de seguridad English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
GEN series - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.