- Chasis básico de montaje mural o en carril DIN para 5 módulos PMX, con un máximo de cuatro módulos de medición (o dos módulos de E/S) y un módulo de bus de campo Ethernet en tiempo real.
- Máx. de 16 entradas de medición con convertidor A/D de 24 bits y con frecuencias de muestreo de hasta 38,4 kHz por canal.
- 32 canales de cálculo en tiempo real con valores pico/límite y funciones matemáticas y científicas.
- Todas las señales de cálculo y medición se pueden utilizar en paralelo mediante bus de campo o interfaz Ethernet; también se pueden transmitir mediante las salidas analógicas PX878 para un procesamiento de señal adicional.
- Tiempo de configuración y ciclos de pruebas cortos gracias a los 1000 juegos de parámetros/programas de medición preinstalados en PMX.
- Interfaz host USB 2.0 para la puesta a cero de los parámetros, los ajustes de red y las contraseñas de usuario (almacenamiento y monitorización de datos disponible próximamente).
- Interfaz de usuario integrada, protegida por tres niveles de contraseña (usuario, servicio técnico, administrador).
Módulo WGX001 con PLC CODESYS Soft adicional (IEC61131-3)
Idéntico al WGX002 pero con PLC CODESYS Soft (IEC61131-3), visualización web e interfaz CANopen (ISO11898)
CODESYS: Licencia de funcionamiento de CODESYS Runtime incluida en el dispositivo, software CODESYS V3.5, paquete PMX y ejemplo en el CD, todo incluido en la entrega
Memoria disponible en el PMX: 10 MB de RAM, memoria flash de 100 MB
Se pueden realizar hasta 100 tareas con resolución del temporizador de 300 Hz; es decir, las tareas se controlan mediante una temporización de hasta 3,33 milisegundos
Se pueden utilizar hasta 30 canales CODESYS directamente en PMX, para procesamiento adicional o para salidas, dependiendo de la configuración de hardware
CANopen: en combinación con CODESYS, el PMX puede funcionar como master CANopen o como esclavo CANopen a través de la interfaz CANopen. Pueden integrarse todo tipo de sensores y módulos de campo basados en CANopen.
Product literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure | English | |||
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
MP85A - Operating manual | English, German | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
PMX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX Tech Notes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multiidioma | |||