Sistema de adquisición de datos SomatXR: ultrarrobusto y extremadamente flexible

SomatXR es un sistema de adquisición de datos robusto muy adecuado para entornos adversos. Además de ser extremadamente fiable y preciso, está protegido frente a la humedad, la suciedad, los golpes y las vibraciones. Es un sistema modular, idóneo para una gran variedad de aplicaciones, como ensayos de vehículos, mediciones estacionarias y monitorización de salud estructural. Los módulos trabajan en un amplio rango de temperatura y pueden combinarse de forma flexible, por medio de una interfaz web, para adaptarlos a numerosas aplicaciones.

Extremadamente robusto

  • Rango de temperatura: -40 a +80 °C (a prueba de condensación).
  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
  • Resistencia a las vibraciones hasta 10 g como mínimo.
  • Resistencia a impactos hasta 75 g.
  • Alta calidad de señal, gracias a la tecnología de frecuencia portadora.
  • El amplificador se sitúa cerca del punto de medición, lo cual reduce las interferencias en la señal.

Fácil de usar

  • No es preciso instalar un software adicional.
  • Parametrización y visualización sencillas de los datos medidos.
  • Interfaz Ethernet para redes descentralizadas.
  • Análisis de datos mediante el software catman PostProcess.

Modular

  • Sistema modular, con registrador de datos, amplificador universal y para puentes, etc.
  • Escalable hasta 10.000 canales.
  • Posibilidad de integrar transductores e interfaces muy variados mediante una entrada universal.
  • Puede combinarse con QuantumX.

Opciones de grabación

Registrador de datos y software

El registrador de datos CX22B-R facilita una adquisición de datos rápida, con ayuda del software de medida catman. Más información

Uso de un PC local como registrador de datos

Los módulos de medida SomatXR también pueden trabajar de forma autónoma sin registrador de datos.

Registrador de datos con interfaz web

El registrador de datos CX23-R proporciona acceso remoto a todos los datos medidos, a través de una interfaz web. Más información


SomatXR es compatible con topologías muy variadas

La arquitectura modular del sistema SomatXR permite al usuario crear su propio sistema de medida: con un registrador de datos y una interfaz web, con un registrador de datos y catman o, incluso, con un PC conectado y catman. Adicionalmente, los módulos SomatXR se pueden integrar en el sistema amplificador universal QuantumX para aplicaciones con bancos de ensayos.


Aplicaciones típicas

Ensayos de vehículos

  • Adquisición móvil de cargas sobre componentes mecánicos en vías o carreteras en mal estado (RLDA, adquisición de datos de carga en carretera).
  • Ensayos de dinámica de vehículos (marcha y maniobrabilidad), ensayos funcionales y de frenos.
  • Monitorización general de vehículos o vías (por ejemplo, vías de ferrocarril).

Ensayos ferroviarios

  • Medidas distribuidas en trenes de carga y de pasajeros, con múltiples tipos de vagones.
  • Adquisición de datos móvil en transporte ferroviario; por ejemplo, en pruebas de circulación y de aceptación.
  • Monitorización de trenes completos o sectores de vías.

Bancos de ensayo y laboratorios

  • Bancos de ensayos de cadenas cinemáticas.
  • Medidas de presión, temperatura y par.
  • Mejora de la eficiencia y protección de  recursos energéticos.

SomatXR MX590B-R: amplificador de medida con sensores de presión integrados

 

  • Hasta 5 sensores por módulo, para realizar en paralelo distintas medidas de presión (de gases y líquidos).
  • Para medidas de presión en motores o bancos de pruebas de transmisiones.
  • Individualmente configurable: el rango de presión de cada canal se puede seleccionar entre 9 intervalos.

Más información HBMshop


SomatXR MX840B-R: módulo DAQ universal ultrarrobusto para todo tipo de sensores y magnitudes

 

  • Ideal para tareas de medición con cambios frecuentes.
  • Identifica todas las magnitudes y los tipos de sensor.
  • Preparado para el futuro.
  • 8 canales universales con identificación automática de sensores.

Más información HBMshop


SomatXR MX1615B-R: módulo DAQ ultrarrobusto especializado para medición con galgas extensométricas y sensores basados en GE

 

  • Ideal para análisis experimental de tensiones y pruebas estructurales y de carga.
  • Para uso con galgas extensométricas y sensores basados en GE (medio puente y puente completo).
  • 16 canales con identificación automática de sensores.

Más información HBMshop


SomatXR MX1601B-R: módulo DAQ ultrarrobusto para medición con sensores activos

 

  • Compatible con toda clase de sensores eléctricos y activos.
  • Para sensores con salida de tensión o corriente, incluidos sensores IEPE (por ejemplo, de aceleración).
  • 16 canales con identificación automática de sensores

Más información HBMshop


SomatXR MX1609KB-R/TB-R: módulos DAQ ultrarrobustos para medición de temperatura (con termopares tipo K o tipo T)

 

  • Especialistas en medición de temperatura.
  • Equipos individuales para termopares tipo K y tipo T.
  • 16 canales con identificación automática de sensores (RFID).

Más información HBMshop


SomatXR MX1609KB-R: módulo DAQ ultrarrobusto para medición de temperatura (con termopares tipo K)

 

  • El especialista en medición de temperatura.
  • Para termopares tipo K.
  • 16 canales con identificación automática de sensores.

Más información HBMshop


 

SomatXR MX411B-R: módulo DAQ ultrarrobusto para mediciones altamente dinámicas

 

  • Amplificador para tareas de medida altamente dinámicas.
  • Compatible con todas las tecnologías de sensores habituales.
  • 4 canales con identificación automática de sensores.

Más información HBMshop


 

SomatXR MX460B-R: módulo robusto de medida de impulsos y frecuencia

 

  • Medición precisa de par y velocidad de rotación en ensayos de rodaje de vehículos.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/canal.
  • Ancho de banda de hasta 40 kHz.

Más información HBMshop


 

SomatXR MX471B-R: módulo DAQ ultrarrobusto para adquisición CANbus

 

  • Interfaces CAN para adquisición de datos de vehículos.
  • Entradas para CANbus, incluido soporte de CCP o xCP-on-CAN.
  • 4 canales, configurables mediante un fichero dbc

Más información HBMshop

 

Todos los módulos se pueden combinar individualmente entre sí.

Registrador de datos SomatXR CX22B-R para ensayos de vehículos interactivos

 

  • Registrador de datos ultrarrobusto. Proporciona resultados de medida rápidos sobre el terreno, graba datos con absoluta fiabilidad y ofrece cómodas funciones de análisis.
  • Los datos medidos se adquieren empleando el software de medición catman (preinstalado) y se almacenan en formato .bin.
  • Conexión con los módulos a través de FireWire o Ethernet.
  • Puede utilizarse como registrador de datos y como pasarela.
  • Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) integrado para funcionamiento a prueba de fallos a bordo de vehículos.

Más información HBMshop


Registrador de datos SomatXR CX23-R para registro autónomo

 

  • Registrador ultrarrobusto, para grabar datos de forma fiable, sin presencia de un operario.
  • La interfaz web proporciona acceso en tiempo real a los datos medidos desde cualquier lugar.
  • Interfaces CAN integradas para adquisición de datos de vehículos.
  • Puede combinarse individualmente con distintos módulos de medida de la familia SomatXR.

Más información HBMshop


Uso de un PC local u ordenador portátil como registrador de datos

 

  • Los módulos de medida pueden trabajar de forma autónoma sin registrador de datos.
  • Solo se requiere una sencilla conexión Ethernet entre el PC/portátil y los distintos módulos de medida.
  • Manejo directo mediante el software de medición catman.

SomatXR EX23-R: Switch Ethernet robusto de 10 canales con PTPv2

Este switch Ethernet se emplea para conectar y sincronizar módulos SomatXR y QuantumX a un PC o registrador.

  • 10 puertos Gigabit Ethernet (M12 x codificados).
  • 5 de los puertos son PoE (alimentación a través de Ethernet).
  • Precision Time Protocol versión 2 (PTPv2).

 

HBMshop


SomatXR UPX002: robusto sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

En la adquisición de datos móvil, los módulos de medida suelen recibir alimentación de la batería del vehículo. La SAI se puede emplear para evitar la interrupción anormal de una medida, debido a una caída o corte de tensión.

  • Protección frente a caídas de tensión, cortes de alimentación de poca duración y picos de tensión.
  • Proporciona alimentación durante un máximo de 80 segundos.
  • Recarga rápida en aproximadamente 50 segundos.

 

HBMshop


Receptor GPS para registradores de datos

HBM comercializa varios receptores de GPS para geolocalización y otros datos GPS:

  • GPS-USB-18HZ: receptor GPS con una conexión USB para el registrador CX22B-R, con frecuencia de actualización de 18 Hz.
  • EGPS-5HZ: receptor GPS con conexión serie para el registrador CX23-R, con frecuencia de actualización de 5 Hz.
  • EGPS-200-B / EGPS-200-P: receptor GPS con conexión serie para el registrador CX23-R, con frecuencia de actualización de 200 Hz. Paquete Plus opcional con IMU (unidad de movimiento inercial) y RTK (cinemática en tiempo real).

 

 


SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: Adaptador de cuarto de puente

Además de las entradas directas para galgas extensométricas en circuito de puente completo o de medio puente, HBM suministra también un adaptador para los amplificadores universales SomatXR, que permite medir con galgas extensométricas individuales utilizando un circuito externo de cuarto de puente con configuración de 3 hilos.

  • Terminación de galgas extensométricas con circuito de puente completo
  • 120, 350 y 1000 ohmios
  • Fácil instalación y parametrización.

 


SomatXR SCM-R-TCE/K: adaptador para termopares

HBM comercializa un adaptador con un punto de medición de comparación para el módulo SomatXR MX840B-R, compatible con termopares de tipo K o E.

  • Disponible en versiones para tipo K o tipo E.
  • Con mecanismo de bloqueo para evitar la separación accidental.
  • Fácil instalación y parametrización.

 


Otros accesorios

  • Elementos de conexión mecánica (CASELINK) y abrazaderas de fijación (CASEMOUNT).
  • Fuentes de alimentación (NTX002 y NTX003), cables y conectores.
  • Adaptador BNC (KAB430).
  • Cables y conectores para sensores y sistemas.
  • Cubiertas de protección para los puertos no utilizados.

 

 

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados