Topologías de SomatXR Topologías de SomatXR | HBM

SomatXR: un sistema de adquisición de datos robusto y con numerosas posibilidades

SomatXR le ofrece mediciones robustas, precisas y fiables, con muchas posibilidades de adquisición, transferencia y análisis de datos.

Si necesita una solución para ensayos móviles, pruebas en bancos de ensayos, calibración de ECU o cualquier otra necesidad de registro, SomatXR pone a su disposición un sistema modular flexible, compacto y fiable:

  • Registro de cualquier ensayo con toda clase de sensores, datos de bus digital y datos cinemáticos específicos de los neumáticos o del conjunto de un vehículo.
  • Calibración de los parámetros de la ECU en paralelo, integrando el equipo con CANape, INCA o ATI.
  • Ensayos en ambientes desde -40 °C hasta condiciones de punto de rocío.
  • Alta resistencia a vibraciones y choques intensos.

Resumen de topologías de SomatXR

Descargar ahora

Topologías de SomatXR

1. Un módulo conectado a un PC (Ethernet)

 

2. Múltiples módulos conectados a un PC a través de un registrador CX27C-R (sincronización interna)


3. Múltiples módulos conectados a un PC a través de un módulo EX23-R (sincronización PTPv2)

4. Múltiples módulos con sincronización a través de wifi (NTP, telemetría, WAN)


5. Registrador de datos CX22B-R para ensayos universales

6. Registrador de datos CX22B-R para ensayos de vehículos en movimiento


7. Registrador de datos CX22B-R para ensayos en vehículos sin operario

8. Gateway CX27C-R (XCP-on-Ethernet) para calibración de ECU


9. Registrador de datos CX22B-R para ensayos ferroviarios

10. Gateway CX27C-R (EtherCAT, Profinet IRT) para bancos de ensayos de durabilidad


11. Gateway CX27C-R (EtherCAT, Profinet IRT) para bancos de ensayos de cadenas cinemáticas

12. Gateway MX471C-R (CAN) para bancos de ensayos

 


13. Módulos MX878B/MX879B con salida de tensión para bancos de ensayos