Las altas frecuencias de muestreo y la transferencia digital de los datos garantizan resultados precisos.
QuantumX MX403B: medidas de tensión con alta resolución, hasta 100 kS/s
El módulo amplificador de tensión QuantumX MX403B adquiere tensiones eléctricas y corriente (con ayuda de una resistencia de carga), con una clase de precisión de 0,5. Es idóneo para tareas de medición dinámicas en laboratorios, bancos de ensayos o aplicaciones móviles en sectores como el del automóvil o el aeroespacial. Tiene utilidad general en tareas de ensayo y en procesos de desarrollo. Este módulo de medida de tensión ofrece el nivel de seguridad más alto del mercado y cumple los estrictos requisitos de la norma IEC 61010 sobre instrumentos de medición. Como garantía de conformidad, dispone además de certificación VDE (asociación alemana para las tecnologías eléctricas, electrónicas e informáticas). Sus cuatro entradas de medición eléctricamente aisladas se pueden configurar de forma individual.
Con sus tres rangos de medida (que se pueden parametrizar libremente) y su alta resolución, este módulo de medida de tensión se adapta a un amplio espectro de aplicaciones con consumos de energía comprendidos entre 0 y 1000 V. El módulo QuantumX MX403B proporciona información detallada de la medición, gracias a su frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal y a su convertidor A/D de 24 bits.
Se utiliza, por ejemplo, en ensayos y análisis de accionamientos eléctricos como bombas y motores para operaciones móviles o estacionarias, y en dispositivos de almacenamiento de energía y generadores. Los módulos se pueden instalar con una configuración distribuida y utilizarse directamente en el punto de medición, de forma sincronizada y sin pérdidas de señal —incluso a larga distancia—, gracias a la transferencia de datos digital. El módulo se integra perfectamente con todos los demás componentes de la familia QuantumX. De este modo, permite adquirir de forma sincronizada toda clase de magnitudes eléctricas, mecánicas y térmicas, junto con señales procedentes de bus CAN, para analizarlas con ayuda de software para PC. Igualmente, puede combinarse con el módulo de medida de impulsos y frecuencia digital QuantumX MX460B y con transductores de par de HBM, para adquirir con precisión señales de par y velocidad de rotación, y elaborar balances de energía complejos. Todos los datos medidos se pueden integrar en paralelo y en tiempo real.
- Clase de precisión: 0,05
- Frecuencia de muestreo: hasta 100 kS/s por canal
- Puertos: Ethernet y FireWire
Resultados de precisión
- Clase de precisión: 0,05.
- Acondicionador de señal de alta resolución, con convertidor analógico-digital de 24 bits.
- Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, para obtener resultados detallados.
- Filtros digitales libremente seleccionables.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.
Fiabilidad a toda prueba
- Seguridad con certificación VDE (conforme con la norma IEC 61010).
- Compatible con tareas de medición hasta 1000 V en la categoría de medida CAT II y hasta 600 V en CAT III.
- Separación de potencial en todos los canales.
- Conectores de laboratorio de seguridad de 4 mm, para una conexión segura a la cadena de medida.
Medición segura incluso en presencia de tensiones altas, con certificación VDE y separación de potencial.
Uso individualizado
- Cuatro entradas diferenciales configurables de forma individual.
- Tres rangos de medida (±10 V, ±100 V y ±1000 V), que pueden parametrizarse libremente.
- Perfectamente integrado con el resto de elementos de la familia QuantumX.
- Integración sencilla con el software para PC o en tiempo real.
- Amplio catálogo de accesorios, como cables de laboratorio, resistencias de carga, pinzas amperimétricas y software.
Indicado para tareas exigentes que requieren medir distintas magnitudes.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
QuantumX MX403B Archivos STEP CAD | ||
QuantumX MX403B Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios:
- Cables
- Resistencias de carga
- Pinzas amperimétricas
- y software
Accesorios para QuantumX
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | French | |||
QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX403B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX403B - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||