Registrador de datos SomatXR CX23-R, muy robusto, para pruebas móviles y autónomas de vehículos

El registrador de datos SomatXR CX23-R es un producto muy sólido que ofrece una fiabilidad superior a la hora de almacenar datos medidos por otros módulos SomatXR, incluso aunque se encuentre muy alejado del punto de medición. Su diseño robusto y su excelente estabilidad a largo plazo son la mejor garantía de funcionamiento óptimo en entornos complicados. Se trata de un registrador móvil muy adecuado para realizar pruebas a largo plazo sin supervisión, capaz de adquirir datos de sensores instalados en maquinaria agrícola y de construcción, grúas... y hasta montañas rusas.

El SomatXR CX23-R dispone de una interfaz web que permite controlarlo directamente desde un navegador de internet estándar, un teléfono móvil o una tablet. Gracias a esta interfaz, resulta muy cómodo parametrizar los canales, monitorizar tareas de medición y visualizar los datos medidos, todo ello a grandes distancias del punto de medición. El registrador de datos monitoriza la actividad de los sensores, activa la grabación avanzada de datos basada en sucesos de activación predefinidos y almacena datos con una gran eficiencia, incluso en el caso de tareas de monitorización a largo plazo. Los datos se almacenan en formato .sie, que aporta una protección óptima.

  • Capacidad de almacenamiento: 64 GB
  • Clase de protección: IP65 / IP67
  • Interfaces de señales: DIO, CAN, GPS, Ethernet
  • Formato de datos: .sie

Ultrarrobusto

  • Impermeable, resistente al polvo y a los impactos, con grado de protección IP65 o IP67.
  • Amplio intervalo de temperatura (-40 a +80 °C).
  • Robusto y muy resistente a los impactos y las vibraciones.

 

Aplicación universal

Extremadamente fiable

  • Sistema basado en Linux, con alta estabilidad a largo plazo.
  • El formato de archivo .sie proporciona una alta protección de los datos grabados, incluso en caso de fallo de alimentación.

 

Sin pérdida de datos.

Optimizado para pruebas a largo plazo

  • Adquisición de datos muy lejos del punto de medición.
  • Acceso sencillo mediante un navegador, a través de una interfaz web integrada, sin necesidad de ninguna instalación de software.
  • Datos accesibles para múltiples usuarios.

 

Idóneo para pruebas no supervisadas.

 

Más información acerca de SomatXR

El potente SomatXR está especialmente indicado para uso en entornos adversos. Este vídeo muestra las condiciones ambientales que soporta SomatXR y las características de cada uno de sus módulos. 

 

Cómo utilizar la interfaz web

Este vídeo explica cómo configurar y utilizar la interfaz web de SomatXR para parametrizar canales, visualizar datos de medida y monitorizar tareas de medición de forma remota, a gran distancia del punto de medida.

Documentación de producto y descargas

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
CAD Step Files
Multiidioma
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Instrucciones de montaje
English
Manuales de instrucciones
English
English
English
German
Guías de rápidas
English
German, English
Accesorios
English
German
English
English
English
English, German
English
English, German
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Firmware

Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy

Date: 10/2018  |  Version: 4.12.32  |  Size: 13 MB

Multiidioma

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1.4.8.37  |  Size: 88 MB
Related Documents:

Multiidioma
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 01/2019  |  Version: 5.3.1  |  Size: 332 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Date: 10/2018  |  Version: 4.71  |  Size: 477 MB
Related Documents:

Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multiidioma

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multiidioma

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1  |  Size: 43 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados