Robusto

  • Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C.
  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo, agua).
  • Resistencia a las vibraciones hasta 10 g como mínimo.
  • Resistencia a impactos hasta 75 g.
  • Uso autónomo de campo gracias al registrador de datos SomatXR

 

Resultados de medición en entornos difíciles.

Potente

  • Adquisición de par, velocidad de rotación, ángulo, posición o desplazamiento.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/canal.
  • Ancho de banda de hasta 40 kHz.
  • Análisis de vibraciones torsionales.
  • Cálculos de ángulo diferencial.

 

Alta seguridad de funcionamiento.

Flexible

  • Para aplicaciones móviles en entornos adversos.
  • Para aplicaciones en bancos de ensayos.
  • Compatible con otros sistemas de adquisición de datos.
  • Salidas para comunicaciones Ethernet TCP/IP.
  • Sincronización con IEEE 1588 (PTPv2).

 

Fácil de integrar y de ampliar.

Adquisición y análisis de datos, cuando y donde haga falta: eso es lo que distingue al registrador de datos CX23-R.

Acceso directo a los datos de medición

El módulo de medición dispone de una interfaz web, de manejo sencillo, sin necesidad de ninguna instalación de software. La interfaz permite parametrizar los canales, monitorizar los trabajos de medición y visualizar los datos medidos a grandes distancias del punto de medición. SomatXR CX23-R se encuentra disponible con una memoria interna de 16 o 64 GB.

Flexible, modular y ampliable

Las interfaces y puertos siguientes garantizan la flexibilidad y la escalabilidad:

  • Interfaz DIO con tres entradas digitales y dos salidas digitales.
  • Interfaz GPS para conexión de un receptor GPS.
  • Tres interfaces CAN (ISO 11898, CAN 2.0A y 2.0B).
  • Dos puertos Ethernet para conexión de otros módulos SomatXR.
  • Puerto Ethernet host para conectar un PC con un navegador web actualizado.

Tratamiento inteligente de datos

El registrador de datos CX23-R es el módulo central de la familia SomatXR de productos de alta solidez. Se encarga de sincronizar todos los módulos de medición conectados mediante Ethernet PTPv2, almacena los datos grabados y proporciona canales de cálculo y compresión de datos inteligente por medio de Somat DataModes™. Esta tecnología se ha desarrollado específicamente para los productos Somat. Aporta un Time History y, adicionalmente, Time-at-Level (monodimensional) así como Burst History con tiempos previos y posteriores a las activaciones (pre-trigger y post-trigger). Utiliza el formato de fichero SIE para garantizar la integridad de los datos y facilitar la recuperación de los parámetros de configuración.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Catálogos
Portuguese
German
English
Manuales de instrucciones
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
English
German
Guías de rápidas
Multiidioma
German, English
Accesorios
English
German
Multiidioma
English
Multiidioma
English, German
Multiidioma
English, German
Multiidioma
German
Instrucciones de seguridad
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados