Amplificador de termopares SomatXR MX1609KB-R/MX1609TB-R Amplificador de termopares SomatXR MX1609KB-R/MX1609TB-R | HBM

SomatXR MX1609KB-R y MX1609TB-R: amplificadores robustos para medidas dinámicas de temperatura

Los amplificadores SomatXR MX1609KB-R y MX1609TB-R son dos equipos robustos para medir temperaturas con precisión, incluso en entornos difíciles. Están protegidos frente a la penetración de polvo, arena y agua, y resultan ideales para tareas de medición en ensayos de campo móviles. El módulo SomatXR MX1609KB-R es compatible con termopares tipo K y mide temperaturas comprendidas entre -100 y +1300 °C. Por su parte, la versión SomatXR MX1609TB-R se emplea con termopares de tipo T y ofrece una linealidad especialmente alta en el rango -50 °C / +200 °C; dentro de este intervalo de temperatura, su precisión es todavía más alta.

Estos equipos están perfectamente integrados en la familia SomatXR y pueden conectarse con facilidad a otros sistemas ya existentes mediante Ethernet y FireWire. Adicionalmente, pueden utilizarse como una alternativa totalmente funcional en combinación con QuantumX.

  • Precisión: hasta 0,1 °C
  • Frecuencia de muestreo: hasta 600 S/s por canal
  • Entradas de medida: tomas Thermo-Mini tipo K (verde) o tipo T (marrón) con TEDS inalámbrica incorporada (RFID)

Preciso

  • Precisión hasta 0,1 °C.
  • Tratamiento mejorado de la señal, con un punto de medición de comparación directamente en la toma.
  • Filtros activos de paso bajo Bessel y Butterworth.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

Resultados con alta exactitud de medida y bajo nivel de ruido.

Ultrarrobustos

  • Protegidos frente a temperaturas extremas, suciedad, golpes, vibraciones, rocío, chorros de agua e inmersión en agua.
  • Grado de protección IP65 e IP67.
  • Alta resistencia a los impactos y vibraciones, conforme a los requisitos de la norma militar MIL 202G.
  • Los canales eléctricamente aislados garantizan una adquisición de datos a prueba de interferencias.

Garantía de medidas fiables, incluso en condiciones adversas.

Versátiles

  • Frecuencias de muestreo hasta 600 S/s por canal.
  • Menos cableado, porque el amplificador se sitúa cerca del punto de medición.
  • Perfecta integración con las familias SomatXR y QuantumX, compatible con numerosas funciones (registrador, conexión a PC, EtherCAT, CAN, etc.).

La disponibilidad de 16 canales y la escalabilidad con módulos adicionales permite efectuar mediciones multidimensionales.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX1609 Archivos STEP CAD
SomatXR MX1609 Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SomatXR MX1609B-R - Data Sheet English
SomatXR MX1609B-R - Datenblatt German
SomatXR MX1609KB-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
SomatXR y accesorios - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.