El switch Ethernet EX23-R es una nueva adición a la familia SomatXR, que aporta 10puertos gigabit Ethernet para conectar módulos y accesorios SomatXR. Este equipo permite conectar hasta nueve módulos de medición a un registrador de campo CX23-R o a un PC mediante cable de Ethernet. El EX23-R se integra en el mismo tipo de carcasa que los demás módulos SomatXR y ofrece la misma solidez. Se integra fácilmente en todo tipo de sistemas.
Funcionalidad añadida
La función “Power over Ethernet” (PoE) sirve para alimentar accesorios —como, por ejemplo, una cámara Ethernet— mediante un suministro eléctrico a través de 5 de los 10 puertos, hasta una potencia máxima de 15,4 W. De este modo, se reduce la necesidad de cableado, ya que no hace falta una línea separada de suministro de potencia.
El switch Ethernet también soporta “Precision Time Protocol Version 2” (PTPv2). A diferencia del “Network Time Protocol” (NTP), el protocolo PTP ofrece una precisión optimizada, mejor que 1 microsegundo. Un switch Ethernet estándar no puede garantizar un nivel semejante de calidad de sincronización.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SomatXR EX23-R Archivos STEP CAD | ||
SomatXR EX23-R Archivos STEP CAD para accesorios |