Selección de adhesivos para instalar galgas extensométric Selección de adhesivos para instalar galgas extensométric | HBM

Misión y función de los adhesivos

Los adhesivos cumplen la misión de fijar con firmeza una galga extensométrica a la superficie del objeto medido, y de transmitir la deformación del objeto a la galga extensométrica, sin pérdidas de ningún tipo. Existen distintos adhesivos y métodos de aplicación, que resultan más o menos adecuados dependiendo de las condiciones e influencias. El factor más importante es la adherencia. Este método de unión ofrece una serie de ventajas a la hora de instalar galgas extensométricas:

Posibilidad de conectar entre sí diferentes materiales, que pueden ser muy distintos entre sí. Dependiendo del tipo de adhesivo, la unión se realiza a temperatura ambiente o aportando calor.

  • El adhesivo no altera los materiales a los que se une (aunque, en el caso de los plásticos, puede haber algunas restricciones).
  • Los adhesivos con curado químico (que todavía se utilizan en la tecnología de galgas extensométricas) se caracterizan por bajos índices de absorción de humedad).
  • Es posible controlar la velocidad de trabajo mediante la selección de distintos tipos de adhesivos y condiciones de curado (curado en frío o en caliente).
  • Su alta resistencia eléctrica específica contribuye a mejorar la resistencia de aislamiento entre la galga extensométrica y el componente

Tipos de adhesivos

Se han desarrollado varios tipos de adhesivos, adaptados a diferentes condiciones de trabajo en el punto de instalación y a distintos requisitos de prestaciones; en especial, la temperatura de trabajo. Los adhesivos se pueden clasificar del modo siguiente en función de su tecnología de aplicación.

1. Adhesivos de curado en frío

Se aplican fácilmente y sin un gran esfuerzo. Son adhesivos de un solo componente que empiezan a curar, por ejemplo, en cuanto no están en presencia de aire (“anaerobio”) o adhesivos de dos componentes que deben mezclarse antes del uso. Los adhesivos con tiempos de reacción muy cortos se conocen como “adhesivos rápidos”. Se utilizan fundamentalmente en ensayos experimentales.

2. Adhesivos de curado en caliente

Este tipo de adhesivos solo se puede utilizar si es posible calentar el objeto hasta la temperatura de curado necesaria. Esto suele ser posible en la fabricación de transductores, y también en aquellos casos en que las galgas extensométricas se instalan en una máquina antes de ensamblarla, o si se puede desmontar algún componente para instalar en él la galga extensométrica. A diferencia de los adhesivos de curado en frío, los de curado en caliente ofrecen más posibilidades de aplicación a temperaturas más altas, y son idóneos para cumplir los requisitos de precisión de la fabricación de transductores, que suelen ser más exigentes.

Seleccione el adhesivo correcto para su galga extensométrica

Información importante

Es esencial utilizar el adhesivo recomendado. Los requisitos que deben cumplir los adhesivos para galgas extensométricas no son los mismos que los de los adhesivos de uso universal. Por eso, por lo general son desarrollos especiales o modificaciones de otros adhesivos comerciales. La adherencia de la galga extensométrica a un objeto no es un criterio suficiente para concluir que un adhesivo es apto para una aplicación de medición. Además, debe garantizar una transmisión perfecta de la deformación del objeto. Para ello se requiere una investigación en profundidad (de hecho, las pruebas de galgas extensométricas según la norma VDI/VDE 2635 u otras comparables incluyen de forma automática el adhesivo).

Rango de temperatura útil de los adhesivos

Adhesivo
Principales áreas de aplicación
Material
Rango de temperatura útil (aprox.) para mediciones referidas al punto cero1) y no referidas al punto cero2) 3)
Nº. de componentes
X60, curado en frío (adhesivo rápido)Ensayos experimentalesMetacrilato1)-200°C …+60°C2
2)-200°C …+60°C
Z70, curado en frío (adhesivo rápido)Ensayos experimentales, fabricación de transductores con bajas exigencias de precisiónCianoacrilato1)-55°C …+100°C1
2)-70°C …+120°C
X280, curado en fríoEnsayos experimentales Resina epoxi1)-200°C …+200°C2
2)-200°C …+280°C
EP70, curado en caliente Ensayos experimentalesResina epoxi1)-40°C …+70°C2
2)-40°C …+70°C
EP310N, curado en caliente Ensayos experimentales a alta temperatura, fabricación de transductores Resina epoxi1)-269°C …+260°C2
2)-269°C …+310°C
P250 Stick-on, polimerización en calienteFabricación de transductoresResina fenólica1)-196°C …+250°C-  
2)-196°C …+250°C
P250/P250-R, polimerización en calienteFabricación de transductoresResina fenólica1)-196°C …+250°C1
2)-196°C …+250°C
DP490, curado en fríoEnsayos experimentales Resina epoxi1)-55°C …+120°C2
2)-55°C …+120°C

1)En mediciones referidas al punto cero, los valores medidos están referenciados al punto cero (normalmente medidas estáticas).

2) En mediciones no referidas al punto cero, el punto cero puede fluctuar y solo es importante la parte dinámica (medidas dinámicas).

3) Los límites de temperatura especificados son móviles y dependen del tipo de galgas extensométricas empleadas, de la exactitud de medida esperada y del proceso de curado.

 

Adhesivo
Tiempo de utilización
Condiciones de curado
Compatible con galgas extensométricas serie
Temp. 
Tiempo 
Presión de contacto
Y, C, M, D
G
A,U
E
X60,
curado en frío (adhesivo rápido)
3 … 5 min0°C
20°C
35°C
60 min
10 min
2 min
Presión del dedo pulgarooo
Z70,
curado en frío (adhesivo rápido)
-  5°C
20°C
30°C
10 min
1 min
0.5 min
Presión del dedo pulgaroooo
X280,
curado en frío
30 min20°C
65°C
95°C
8 h
2 h
1 h
0.05 … 2 N/mm2

o

o

EP70, curado en frío2 h60°C3 hpresión de contacto

B serie

EP310N,
curado en caliente
 4 semanas150°C
180°C
200°C
3 h
1 h
0.5 h
0.1 … 0.5 N/mm2

 •

 •

 • 

• 

P250/P250-R,
polimerización en caliente
Illimitado140 °C
160 °C
190 °C 
4 h
3 h
1 h
10 – 50 N /cm²
P250 Stick-on,
polimerización en caliente
 -140°C
160°C
190°C
4 h
3 h
1 h
10 – 50 N /cm²

 •

 •

 • 

DP490,
curado en frío
12 meses20 °C
30 °C
40 °C
10 h
20 h
40 h
presión de contacto

 

•  Combinación óptima de galga extensométrica y adhesivo

o  Compatible, pero a costa de sacrificar una parte del rango de temperatura de la galga o del adhesivo

–  Combinación no compatible


Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.