Ahora, QuantumX soporta el protocolo PTP (Precision Time Protocol), el nuevo estándar mundial para registrar información a través de Ethernet con una referencia de tiempo precisa. Este estándar hace posibles escenarios de aplicación aún más flexibles, en lo que respecta a la configuración de dispositivos combinados o distribuidos.
Otro parámetro igualmente importante es la cantidad de información digital que un canal de medida puede transmitir en un segundo. En este sentido, el nuevo hardware ofrece una alta capacidad de transmisión de datos decimales. De este modo, resulta mucho más sencillo analizar10.000 o 100.000 valores medidos por segundo en contextos con otros valores medidos decimales. Todos los módulos están adoptando progresivamente esta nueva funcionalidad, que se indica con la letra "B".
El proceso de actualización se inició con el módulo de medición de tensión QuantumX MX403B con cuatro canales diferenciales aislados para medición directa de tensiones hasta 1000 V CA o CC, para uso en laboratorios, bancos de pruebas o aplicaciones de campo. En combinación con otros módulos de medida, como el amplificador universal MX840A, resulta posible hacer cálculos de potencia y eficiencia a partir de magnitudes mecánicas y eléctricas.