Adquisición de datos en tiempo real
La tecnología de HBM resulta especialmente fácil de utilizar en aplicaciones prácticas. Antes de poner los termopares en servicio, se calibran con ayuda del software LabVIEW* a través de una interfaz abierta de QuantumX. Seguidamente, estos transductores de temperatura se distribuyen por todo el bloque motor, la culata y el sistema de escape, colocándose a distintas profundidades de los materiales. Durante el ensayo, el banco de pruebas trabaja en distintos puntos de operación, con el fin de simular los diferentes tipos de cargas que se producen durante la conducción. QuantumX registra las temperaturas y transmite la información al sistema del banco de pruebas por medio de salidas escalables, en tiempo real.
Medición de temperatura con QuantumX y LabVIEWTM
"Nuestro sistema se integra con el sistema de medición del banco de pruebas a través del gateway CANbus para QuantumX. Disponemos de acceso instantáneo a todos los datos de temperatura y podemos trabajar esos datos", comenta Kanzenbach. Se pueden registrar 300 valores de temperatura por segundo y transferirlos con un ancho de banda de hasta 15 Hz y resolución de 24 bits para cada canal, de forma totalmente inmune a las interferencias. La calibración térmica de la cadena de medida —basada en dos puntos de medición— aporta una significativa mejora a la precisión de medida. De este modo, resulta posible registrar incluso cambios dinámicos de temperatura muy pequeños.
Después, los datos se combinan en el banco de pruebas con otros valores del motor, como pueden ser los de velocidad y par. Para esta aplicación se utiliza el transductor de par T11F de HBM, optimizado para mediciones de inercia y diseñado para velocidades extremadamente altas (hasta 30.000 rpm). Los resultados permiten calcular la distribución de temperatura en el motor a distintos niveles de carga. "Estas medidas de temperatura de alta precisión ayudan a los ingenieros a refinar aún más la eficiencia de los motores", concluye Kanzenbach.
* LabVIEW es una marca registrada de National Instruments Corporation.