GEN3t: Sistema de adquisición de datos compacto y de alta velocidad, para montaje en rack

Gracias a sus compactas dimensiones, el potente sistema de adquisición de datos de alta velocidad GEN3t puede instalarse en armarios de control de 19 pulgadas. Está optimizado para aplicaciones en bancos de pruebas que requieran una adquisición rápida de datos. Si es preciso, se pueden alcanzar velocidades de hasta 100 millones de valores medidos por segundo, por cada canal.

GEN3t ofrece grabación rápida de transitorios y transferencia de datos en continuo a 100 MB/s a un PC externo, o a 200 MB/s a un disco de estado sólido integrado (SSD) opcional. El sistema de adquisición de datos también tiene acceso a tres ranuras para tarjetas insertables, con un máximo de 96 canales configurables individualmente.

Flexibilidad y prestaciones... listas para usar

Visto y no visto: GEN3t se suministra listo para empezar a utilizarlo inmediatamente. Solo hay que sacarlo de la caja e instalar el software Perception en un PC. Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios—, los datos de medición se transfieren directamente a un PC o se almacenan en el disco SSD opcional o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso

Para adquisición de datos en bancos de pruebas, a la máxima velocidad

Una vez montado en un rack o en un armario, el sistema de adquisición de datos GEN3t, compacto y de alta velocidad, registra con total fiabilidad datos de medición a velocidades extremadamente altas. Sus prestaciones resultan especialmente impresionantes en aplicaciones de bancos de pruebas; por ejemplo, en pruebas de motores eléctricos.

Sincronización independiente del sistema

¿Le interesa integrar GEN3t en un sistema con otros amplificadores de medida? Ningún problema, porque GEN3t soporta el protocolo PTP (Precision Time Protocol). Este protocolo permite sincronizar la hora de múltiples dispositivos conectados a una red Ethernet, independientemente de la familia de producto a la que pertenezca cada uno de ellos. Se encuentra disponible una función maestro/esclavo para sincronizar dispositivos Genesis HighSpeed.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
Multiidioma
Catálogos
English
English (US)
Japanese
German
Multiidioma
Korean
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Manuales de instrucciones
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Accesorios
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Download: Technical Article / White Paper
English
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Otros materiales
English
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Date: 12/2016
Version: 6
Size: 134 MB
Multiidioma

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 359 MB
Related Documents:
Multiidioma

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 382 MB
Related Documents:
Multiidioma

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 7 MB
Related Documents:
Multiidioma
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados