Con frecuencia, las conexiones estándar no son suficientes para los transductores de altas prestaciones
¿Y eso por qué? Por un motivo muy sencillo. "Los fabricantes de transductores son los que están en mejor situación para desarrollar las funciones de acondicionamiento y diagnóstico de sus acopladores de bus de campo", explica Yves Rosnoblet, de la empresa francesa Dynosens.
"Los módulos de E/S que desarrollan los proveedores de sistemas de automatización están —por pura necesidad— diseñados para un amplio espectro de aplicaciones. Por ello, no están optimizados para todos los transductores inteligentes y menos aún para transductores de alta tecnología como los de la clase T40B". El resultado es algo así como hacer circular un tren de alta velocidad por una línea de cercanías.