Driver para conectar sistemas de adquisición de datos de HBM a LabVIEW
HBM ofrece una serie de drivers para integrar sus sistemas de adquisición de datos en entornos de LabVIEW. ¡Benefíciese de la alta precisión de nuestros sistemas DAQ e intégrelos fácilmente en LabVIEW!
Para QuantumX, SomatXR, PMX, y MGCplus utilice el driver LabVIEW de HBM:
- Cómodo encapsulado de las funciones de los dispositivos en instrumentos virtuales (IV).
- Posibilidad de adquirir datos de múltiples dispositivos y canales con solo ocho instrumentos virtuales.
- Los instrumentos virtuales incluyen interfaces de usuario que permiten detectar dispositivos y seleccionar canales.
- Con ejemplos comentados y documentación, para que la introducción resulte más sencilla.
Para los clientes que utilizan estos tres sistemas de adquisición de datos, el beneficio es doble: los comandos generales —como los de exploración de dispositivos, selección de canales y medición— son los mismos para todos los sistemas. No es necesario reprogramar esos componentes cuando se adopta un nuevo hardware.
Para Genesis HighSpeed y Perception:
- LabVIEW puede emplearse para controlar el software Perception de HBM (y, a través de él, también equipos Genesis HighSpeed), por medio de la API Perception RPC/COM. También incluye una interfaz ActiveX.
- La API GEN DAQ se puede utilizar para integrar de forma directa equipos Genesis HighSpeed en LabView. Esta API proporciona acceso a los ajustes del equipo; por ejemplo, a las configuraciones de control de adquisición o de carga/grabación.
Para PACEline CMD600:
- Funcionalidad en LabVIEW a través de instrumentos virtuales.
- El driver se encuentra disponible gratuitamente en la sección de descargas de PACEline CMD600, junto con un ejemplo y documentación.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Catálogos | ||||
| Interfaces - Brochure | English | |||
| Interfaces - Broschüre | German | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
|
Perception remote control using LabVIEW - User manual
Perception RPC using LabVIEW | English | |||
| Driver | ||||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
| Software | ||||
|
Perception remote control using LabView Demo
LabView Demo program using the Perception RPC interface Date: 06/2019 | Size: 144 MB | Multiidioma | |||
|
Perception remote control using LabView Demo source code
LabView source code of the Perception remote control Demo Date: 06/2019 | Size: 1 MB | Multiidioma | |||
*LabVIEW es una marca comercial de National Instruments. Ni HBM ni los programas de software u otros bienes o servicios comercializados por HBM están asociados, recomendados o patrocinados por National Instruments.