La célula de carga de acero inoxidable C2A se encuentra disponible con capacidades máximas entre 1 t y 10 t. Es una célula robusta que se caracteriza por su perfil delgado y por su conformidad con la norma OIML R60.

Características principales

  • Cumple los requisitos de EMC según EN 45 501
  • Células de carga construidas en materiales resistentes a la corrosión
  • Cumple la normativa OIML R60 hasta 4000 intervalos de verificación
  • Baja deformación
  • Admiten altas cargas dinámicas
  • Circuito de seis hilos
  • Perfil delgado
  • Carga nominal: 1 t – 10 t
  • Clase de precisión: D1, C3
  • Homologaciones: protección contra explosiones
  • Clase de protección: homologación EMC
  • Material: acero inoxidable
  • Protección IP: hasta IP69K

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
Japanese
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
French, English, German
Certificados
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Multiidioma
Protección contra explosiones

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados