Sistema de adquisición de datos multicanal PMX Sistema de adquisición de datos multicanal PMX | HBM

Sistema de control y adquisición de datos PMX para bancos de ensayos y producción

PMX es un instrumento de medición preciso, fiable y flexible, perfecto para procesar grandes volúmenes de datos en aplicaciones con un alto número de canales. Los datos adquiridos se procesan y transmiten a través de interfaces de Ethernet industrial. Se complementa con una interfaz web TCP/IP, muy fácil de utilizar, con funciones de configuración y diagnóstico. Dispone de un Soft PLC interno, conforme con la norma IEC 61131, capaz de asumir de forma directa tareas de automatización sencillas.

  • 2 a 16 canales por módulo (ampliables individualmente)
  • Clase de precisión de 0,05 con certificado de calibración integrado
  • Interfaces: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/I
  • Preparado para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), como diagnóstico remoto o integración web

Preciso

  • Todos los datos de medida son trazables, gracias al protocolo de calibración integrado en el instrumento (conforme con EN 10204).
  • Acondicionamiento continuo de señales digitales procedentes de transductores de fuerza, presión, desplazamiento y temperatura, sensores de par, ángulo de rotación, codificadores y señales estándar.
  • Elevado ancho de banda y alta frecuencia de muestreo, para interfaces de Ethernet industrial.

Datos de medida seguros, verificables y de confianza. Adquisición fiable de variables mecánicas y eléctricas.

Modular

  • Equipamiento individualizado en función de las variables de medición y las interfaces necesarias.
  • Y, si utiliza varios módulos PMX: sincronización automática, conexión sencilla por cable.
  • Driver y API disponibles para LabVIEW/DIAdem.

Configuración individualizada y fácil de integrar con el software del banco de ensayos: PMX se adapta perfectamente a cualquier campo de aplicación.

Manejo sencillo

  • Puesta en marcha y diagnóstico a través de interfaz web (WEB-GUI).
  • Soft PLC según IEC 61131 integrado (opcional).
  • Detección automática de sensores mediante TEDS.
  • Canales de cálculo muy fáciles de parametrizar, para procesar y analizar señales.

Un sistema de adquisición de datos de alta calidad, tan fácil de manejar como un smartphone. La puesta en marcha, el diagnóstico remoto, la parametrización de toda la cadena de medición... todo se hace mediante interfaces sencillas con formato de navegador.

Novedad: Algoritmos integrados para pesaje de contenedores y básculas de control y clasificación

Optimice sus procesos: los nuevos algoritmos de proceso se pueden parametrizar fácilmente a través del servidor web integrado. Los algoritmos trabajan en tiempo real, reducen la carga de trabajo del sistema de control de las máquinas y contribuyen a unos resultados óptimos.


 

Sistema de adquisición de datos PMX

  • Se encuentran disponibles numerosos módulos enchufables de adquisición de datos y conexión a interfaces.
  • Drivers de software para API, LabVIEW y DIAdem.
  • Descarga gratuita de macros en ePlan

Consulte las hojas de características y el manual de funcionamiento para más información. 

Descargar folleto PMX

Dispositivo básico para montaje mural o en carril DIN (WGX)

Chasis básico WGX002
  • Chasis básico de montaje mural o en carril DIN para 5 módulos PMX, con un máximo de 4 módulos de medición o 2 módulos de E/S y 1 módulo de bus de campo Ethernet en tiempo real.
  • Máx. 16 entradas de medición con convertidor A/D de 24 bits y frecuencias de muestreo de hasta 38,4 kHz por canal.
  • 32 canales de cálculo en tiempo real con valores pico/límite y funciones matemáticas y científicas.
  • Tiempo de configuración y ciclos de pruebas cortos gracias a los 1000 juegos de parámetros/programas de medición preinstalados en PMX.
  • Interfaz host USB 2.0.
  • Interfaz de usuario integrada, protegida por tres niveles de  contraseña (usuario, servicio técnico, administrador).
Chasis básico WGX001
  • Características técnicas: las mismas que WGX002.
  • Además, Soft PLC CODESYS (IEC 61131-3), visualización web e interfaz CANopen (ISO 11898).

PX401 - Módulo de medición para señales analógicas de entrada y sensores activos

Clase de precisión HBM: 0.1

    • Módulo de medición de 4 canales.
    • Señales analógicas de entrada y sensores activos (tensión ±10 V, corriente ±20 mA).
    • Incluye fuente de alimentación para los sensores y TEDS de 1 hilo (identificación de sensores).

  

 

 

 


 

PX455 - Módulo de medición para puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga

Clase de precisión HBM: con puente completo: 0,05; con medio puente: 0,1 

    • Módulo de medición de 4 canales.
    • Medición de puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga (galgas extensométricas, sensores inductivos, LVDT, sensores potenciométricos).
    • Incluye TEDS sin hilos (identificación de sensores).
    • En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC.
    • Piezorresistivos, de puente completo.
    • Termómetro de resistencia (Pt 100).

       

 

 


 

PX460 - Módulo de medición de frecuencia y control de contadores

 Clase de precisión HBM: 0.01

    • Módulo de medición de 4 canales.
    • Cuatro bridas medidoras de par (T10, T12, T40), para medición de par o velocidad de giro.
    • Canales 1 y 3: medición de frecuencia.
    • Canales 2 y 4: frecuencia (digital/inductiva), contador de impulsos, codificador, SSI, PWM (protocolo TMC disponible próximamente).
    • Incluye doble calibración shunt y TEDS doble de 1 hilo (identificación de sensores).

      

 


 

PX878 - Módulo de E/S múltiple, con salidas digitales y analógicas
 

Clase de precisión HBM: 0.1

    • 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 5 salidas analógicas (±10 V).
    • Funciones de E/S libremente ajustables.
    • Los canales de medida o de cálculo pueden equiparse con señales analógicas.

 

 

 

 


 

Tarjetas de interfaz Ethernet industrial
 

  • Opcionalmente, PMX puede equiparse con una interfaz ProfiNET, EtherCAT o Ethernet/IP.
  • Todos los módulos disponen de los certificados de conformidad oportunos.
  • El suministro incluye un fichero de descripción del dispositivo.
  • PX01PN: tarjeta Ethernet en tiempo real (equipo ProfiNET) para labores de automatización a través de ProfiNET (protocolo RT e IRT).
  • PX01EC: tarjeta Ethernet en tiempo real (esclavo EtherCAT), hasta 9,6 kHz
  • PX01EP: tarjeta de interfaz Ethernet/IP para integración de PMX en redes Ethernet/IP

profinet logoethercat logo

Software PMX: acceso rápido a datos de producción, flexible y fácil de utilizar


Servidor web PMX integrado en el dispositivo. Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis. Se trata de una tecnología de software y control completamente nueva, hasta ahora implantada únicamente en smartphones y tablets que, por primera vez, se utiliza en la tecnología de pruebas y medición.

  • Servidor web PMX integrado en el dispositivo.
  • Disponibles tres niveles de usuario diferenciados con sus correspondientes derechos de uso, para regular el acceso a PMX y al proceso.
  • Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis.
  • Las tecnologías de Ethernet e internet facilitan el mantenimiento remoto y ahorran costes.
  • Las instalaciones de software complejas y propensas a errores son cosa del pasado.
  • Los usuarios y administradores se benefician de un control sencillo e intuitivo.

 

Análisis de datos de medición y aseguramiento de la calidad con otras herramientas de software:

catman es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS.
El paquete de controladores PMX facilita la integración con LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) u otras herramientas de software mediante una .NET API (C++, C#, VB.NET).

Primeros pasos con PMX:

 

Ajuste de sensores con PMX:

 

Descargar archivos STEP CAD para este producto
PMX Archivos STEP CAD

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PMX - Caractéristiques techniques French
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
Catálogos
PMX - Brochure English
PMX - Brochure French
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
Guías de rápidas
PMX - Quick Start Guide English, German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PMX Matlab Driver

The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example.

Matlab has to be already installed.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 919 KB

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
PMX - Safety Instructions French, German, English
Certificados
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
PMX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PMX EDS files (Ethernet/IP)

PMX device description file for Ethernet/IP.

Date: 02/2015  |  Version: 0.24  |  Size: 62 KB

Multiidioma
PMX GSDML files (ProfiNet)

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 02/2015  |  Version: 2.3  |  Size: 84 KB

Multiidioma
PMX XML files (EtherCat)

PMX device description file for EtherCat.

Date: 02/2015  |  Version: 1.3  |  Size: 58 KB

Multiidioma
Firmware
PMX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).

Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).

 

Date: 06/2021  |  Version: 4.6  |  Size: 38 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PMX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 06/2018  |  Version: 2.00  |  Size: 38 MB

Multiidioma
PMX Codesys Examples

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Pressmonitoring
  • Windmeter integration
  • Extending PMX with ClipX modules
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 05/2019  |  Version: 4.0  |  Size: 284 MB

Multiidioma
PMX CodesysV3

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10

Date: 03/2016  |  Version: 1.03  |  Size: 635 MB
Related Documents: Release Notes
Release Information CODESYS_V3.5 SP7 Patch 4
Features and Improvements V3.5 SP7
CODESYS Quick Start

Multiidioma
PMX Example EtherCat Project

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 1 MB

Multiidioma
PMX Example Ethernet/IP Project

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multiidioma
PMX Example Profinet Project

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multiidioma
PMX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

Date: 05/2019  |  Version: 1.3  |  Size: 4 MB

Multiidioma
Tech Notes
PMX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.