Una solución autónoma con un PC completo equipado con Windows® y una pantalla táctil de alta resolución.
Dispositivos básicos Genesis HighSpeed con PC integrado
Los dispositivos básicos GEN3iA y GEN7i, de HBM, están pensados para sistemas de adquisición de datos versátiles, portátiles y móviles. Además, tienen toda la funcionalidad que se le exige a un registrador de transitorios y se suministran listos para empezar a trabajar inmediatamente. El chasis combina un PC completo equipado con Windows®, una pantalla táctil de alta resolución y una robusta unidad de adquisición. Los sistemas pueden equiparse con un máximo de 3 (GEN3iA) o 7 (GEN7i) tarjetas de adquisición de datos y proporcionan una flexibilidad máxima, a la medida de las necesidades de cualquier aplicación. El producto se complementa con el software Perception, incluido en el paquete.
Potente

Completo

Incluye el software Perception, ideal para visualizar grandes volúmenes de datos de forma extremadamente rápida.
Ampliable

Funcionalidad multidispositivo, con posibilidad de Master / Sync óptico y sincronización mediante protocolos PTP v2 e IRIG.
Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios— los datos de medición se transfieren directamente a un SSD, a un PC externo o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad de las tarjetas de adquisición: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso.
El disco duro de fácil extracción (GEN7i), pensado para almacenar datos según las necesidades y, opcionalmente, para salvaguardar el sistema operativo, cumple los requisitos más estrictos para aportar más seguridad a los datos.
Se encuentra disponible una función Master/Sync para registro sincronizado de dos o más dispositivos básicos Genesis HighSpeed.
Tanto GEN3iA como GEN7i soportan el protocolo de tiempo de precisión PTP v2, lo que permite integrarlos fácilmente en sistemas que incorporan otros dispositivos. Este protocolo se encarga de sincronizar los relojes de múltiples dispositivos que conforman una red Ethernet, con independencia de la familia de producto de cada uno de ellos.
Comparativa
| GEN3iA | GEN7i |
| ||
Descripción | Sistema portátil con PC integrado para un número de canales de bajo a medio | Sistema portátil con PC integrado para un número de canales de medio a alto |
PC integrado | Intel i3, 4 GB de RAM | Intel i5, 16 GB de RAM |
Pantalla táctil | TFT 17", 1280x1024 | TFT 17”, 1280x1024 |
Software instalado/incluido | Perception Advanced 64bit | Perception Enterprise 64bit |
Ranuras para tarjetas de adquisición de datos | 3 | 7 |
Velocidad de transferencia de datos |
|
|
a un PC vía Ethernet 1 GB | 100 MB/s | 100 MB/s |
a un disco de estado sólido (SSD) | 200 MB/s | 350 MB/s |
Sucesos digitales | Hasta 32 | Hasta 96 |
Puertos USB | 8 | 8 |
1 GB Ethernet (RJ45) | 4 | 4 |
Conector para sincronización Master/Sync | incluido | incluido |
Salida de tensión CC (compatible con QuantumX) | 15 W | 30 W |
Sincronización | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
Paquete Perception incluido | Advanced | Enterprise |