GEN7i: registrador de transitorios y sistema de adquisición de datos de alta velocidad

Visto y no visto: GEN7i se entrega listo para empezar a trabajar en cuanto se saca de la caja. El software Perception Enterprise se suministra ya instalado. GEN7i es un versátil sistema de adquisición de datos, móvil y portátil. Además, tiene todas las características que se le exigen a un registrador de transitorios. Su chasis combina un PC completo equipado con Windows®, una pantalla táctil de alta resolución y una robusta unidad de adquisición de 7 ranuras. GEN7i está diseñado para trabajar en el laboratorio o sobre el terreno. Dispone de una interfaz táctil tipo panel de instrumentos. Gracias a las opciones del software Perception, se transforma además en una sofisticada herramienta de análisis y generación de informes.

Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios—,   los datos de medición se transfieren directamente a la tarjeta SSD interna, se almacenan en un disco extraíble opcional, se transfieren a un PC externo o a un sistema NAS (Network Attached Storage), o incluso se almacenan provisionalmente en la memoria RAM de alta velocidad de la tarjeta de entrada, para ofrecer registro de transitorios sin limitaciones de salida

Se encuentra disponible una función maestro/esclavo para registro sincronizado de dos unidades GEN7i o GEN3i/GEN3t. Más seguridad para sus datos: el disco duro de fácil extracción, pensado para almacenar datos según las necesidades y, opcionalmente, para salvaguardar el sistema operativo, cumple los requisitos de seguridad más estrictos.

¿Le interesa integrar GEN7i en un sistema con otros dispositivos? Ningún problema, porque GEN7i soporta el protocolo Precision Time Protocol (PTP v2). Este protocolo permite sincronizar la hora de múltiples dispositivos conectados a una red Ethernet, independientemente de la familia de producto de cada uno de ellos.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
Catálogos
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Japanese
Chinese
Manuales de instrucciones
English
English
English
English
Accesorios
English
English
English
Instrucciones de seguridad
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Otros materiales
English
English
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multiidioma

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

Date: 06/2019  |  Version: 7.40.19176  |  Size: 411 MB
Related Documents:

Multiidioma

Productos y software relacionado

Software de adquisición de datos Perception
Perception está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos. Es ideal para la adquisición de datos de alta velocidad.
Canje Genesis HighSpeed
Benefíciese de nuestras atractivas ofertas de canje de Genesis HighSpeed: cambie aquí sus módulos antiguos y sus tarjetas de 1 kV.
Interfaces
Cómo crear interfaces con el sistema DAQ Genesis HighSpeed y con el software Perception para integraciones en su entorno específico.

Aplicaciones relacionadas

Solución eDrive de HBM
La solución eDrive Testing de HBM tiene 2 componentes: un analizador de potencia y un sistema DAQ, para pruebas de motores eléctricos.

Le recomendamos

Laboratorio de Alta Tensión de KEMA
KEMA Laboratories in the Netherlands use HBM test and measurement equipment for safety tests of high-voltage systems.
Libro blanco: Medidas de posición de resolvers
Este libro blanco explica cómo utilizar registradores de datos Genesis de HBM para determinar la posición que proporciona un resolver.
GreenMot: ensayos de motores de alta precisión
La joven empresa francesa GreenMot se dedica a los ensayos de precisión de motores y al desarrollo de soluciones de ensayo a medida, con HBM como socio.
Tecnología de HBM en la Universidad de Siegen
La Universidad de Siegen utiliza tecnología de HBM en estudios experimentales sobre el comportamiento dinámico y de fractura de materiales composites.
NIST: Metrología de los procesos
El sector manufacturero estadounidense utiliza la adquisición rápida de datos para mejorar su capacidad de producción
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados