Un transductor piezoeléctrico alimentado por corriente (de forma abreviada, IEPE o ICP®) se conecta a un canal de entrada de tensión de un módulo PMX usando el módulo inteligente externo (EICP) de HBM, que sirve como acondicionador de señal entre el transductor y una entrada de tensión normalizada de +/- 10 V.
El módulo inteligente EICP necesita una fuente de alimentación activa de 24 VCC y dispone de un conector BNC. Los amplificadores siguientes ofrecen entradas estándar de +/- 10 V y una fuente de alimentación activa de 24 VCC: PX401
Se requieren los elementos siguientes:
- Módulo inteligente: 1-EICP-B-2 (conector BNC a sensor IEPE)
- Cable a SubHD: 1- SAC-EXT-MF-x-2 (x = longitud del cable en metros)
También se encuentra disponible una variante, llamada 1-EICP-M, con conector de micropunto.