Demo de software de lectura y escritura de comandos y visualización de mediciones mediante LabView, utilizando los comandos de PMX

Este breve ejemplo utiliza una demo de software sencilla del amplificador PMX conectado a un PC/ordenador portátil equipado con LabView, de National Instruments. El ejemplo se encuentra disponible en dos versiones distintas de LabView: V2012 y V2011.

Para ejecutar el ejemplo

  • Para ejecutar el ejemplo, inicie LabView, y cargue el proyecto “PMXCommandSetDemo.lvproj”
  • Abra “PMXCommandSetDemo_main.vi”. Pulse el botón para iniciar el ejemplo.
  • En el ejemplo se establece una conexión con PMX a través de Ethernet (TCP/IP). Introduzca la dirección de IP en el campo "IP-Address" del PMX conectado. A continuación, pulse el botón "Connect" (conectar). Cuando se establece la conexión se enciende una luz verde.
  • En la página "DAQ", seleccione una señal de PMX para visualizarla. Utilice los botones "Start" y "Stop" para poner en marcha y detener la visualización/escritura. No se ha implementado ningún proceso de almacenamiento de datos.
  • Desde la pestaña "Command", el usuario puede enviar comandos a PMX y recibir  el mensaje de respuesta del dispositivo.
  • Desde la sección "Settings" se puede accederse al navegador web de PMX y a los ajustes y parámetros.
  • La conexión puede interrumpirse pulsando el botón "Disconnect".

Descargo de responsabilidad

El ejemplo tiene por objeto explicar el proceso de integración de PMX en LabView utilizando el juego de comandos de PMX. Este ejemplo no implica garantía alguna.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.