Todos los dispositivos deben encontrarse en la misma red Ethernet. La calidad de la red determina directamente el rendimiento de la sincronización. Si se utiliza el método de frecuencia portadora, no deben instalarse cables de transductores próximos entre sí.
Tiempo de estabilización: después de iniciar el sistema, todos los clientes y el servidor de tiempo requieren un cierto tiempo de estabilización. En función de la red, pueden ser necesarios hasta 30 minutos, con un nuevo conjunto de dispositivos. Para unos resultados óptimos, el sistema de medición y el servidor NTP dedicado deben funcionar continuamente. Una vez que el sistema ya es estable, el tiempo de estabilización puede alcanzar un nivel de precisión mejor que 1 ms en 2 minutos.
La precisión viene dada por los dos valores siguientes:
- Desfase: desviación media con respecto al servidor de tiempo
- Fluctuación: rango de variación típico del desfase
En un sistema bien sincronizado pueden alcanzarse valores de desfase inferiores a 1 ms. Recomendamos una frecuencia de muestreo de 1.200 lecturas por segundo.
Filtro: deben utilizarse los mismos ajustes de filtrado en todos los dispositivos, con el fin de evitar desplazamientos de fase ocasionados por estos filtros digitales. La variación de tiempo asociada a las distintas configuraciones de filtro es normalmente superior al efecto de desfase de los dispositivos. Después de elegir la frecuencia de muestreo, compruebe las características y frecuencias del filtro.