PMX: uso de un sensor piezoeléctrico

Estas recomendaciones de uso describen cómo conectar un sensor piezoeléctrico a un sistema PMX y a un amplificador de carga (tipo CMA/CMD) y cómo ponerlo en funcionamiento.

Equipo necesario

Este ejemplo requiere el siguiente equipo:

  • Sistema PMX (con tarjetas de medición PX401 y PX878)
  • Amplificador de carga (en este caso, CMA1400)
  • Cable de conexión 1-KAB168 (para conectar el amplificador de carga al PMX)
  • Sensor piezoeléctrico (en este caso, CFT/50 kN)
  • Cable de conexión 1-KAB143 (cable de conexión del sensor)

Requisitos previos

La conexión de cable al amplificador de carga y al PMX requiere que los hilos de una de las terminaciones del cable de conexión 1-KAB163 se dividan entre dos tomas: una de ellas se conecta a la tarjeta PX401 y la otra a la tarjeta PX878. La asignación de polos es la siguiente:

Asignación de polos del cable 1-KAB168

Asignación de polos

Nota: Como se indica más arriba, el hilo azul del cable de conexión no está conectado.

Cableado con PMX

El cable 1-KAB143 se utiliza para conectar el sensor piezoeléctrico al amplificador de carga. El amplificador se conecta a las tarjetas de medición PX401 (conexión 1) y PX878 (conexión 2) a través del cable 1-KAB163, usando las dos tomas que se han descrito antes. El sensor puede ponerse en funcionamiento después de configurarlo correctamente.

Configuración del sensor y el amplificador de carga

Valores característicos de los componentes usados en el ejemplo:

Configuración en PMX

La vista de más abajo muestra la configuración de la tarjeta de medición PX401.

Reinicio del amplificador de carga

En las salidas digitales (Menu/Settings/Digital Outputs), el Flag 1 de los canales de cálculo se asigna a la salida digital 1; el Flag 1 establece el impulso de disparo, como se indica a continuación.

Cree una nueva función "Trigger Pulse" en el menú “Computed Channels”. La condición que se define es la de sobrepasar el umbral seleccionado y el resultado se guarda en el Flag 1 (que, como se ha indicado anteriormente, se asigna a la salida digital 1).

Descargo de responsabilidad

Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.