Inicie el Simatic-manager/portal TiA y abra el proyecto de demostración (DemoKoff). Transfiéralo al PLC e inícielo.
Inicie STEP7 SIMATIC Manager.
Integración de PLC mediante Profinet (Siemens)
Este breve ejemplo utiliza una sencilla configuración de demostración para el amplificador PMX conectado a un PLC Siemens tipo S7-315-2 PN/DP.
El PMX dispone de una interfaz ProfiNet PX01PN (slot 0) y de las placas de medición PX878 (slot 1), PX455 (slot 2) (sensores de galgas extensométricas, p. ej. de fuerza) y PX401 (slot 3) (señales analógicas +/-10 V o +/-20 mA).
Utilice el cable RJ45 para conectar la interfaz ProfiNet al slot 0 de la placa PX01PN de la interfaz ProfiNet de PMX. Active los dos dispositivos.
En este caso, se selecciona la unidad S7 con la dirección MAC 00-1B-1B-16-DD-47 (la dirección figura en el dispositivo). A continuación, debe asignarse una dirección IP a PMX en la sección "Set IP configuration". Se utilizan las siguientes direcciones:
Dirección IP: 172.19.169.178
Máscara de subred: 255.255.0.0
Pulse el botón "Assign IP Configuration".
Pulse en "Additional Field Devices" para seleccionar y añadir el PMX adecuado.
Para añadir las tarjetas de medición a las distintas ranuras (slots), arrastre una de las tarjetas de medición desde el árbol del menú a la derecha hasta una de las ranuras destacadas en verde a la izquierda (ver el ejemplo: tarjeta de medición PX878).
En nuestro ejemplo obtenemos la siguiente vista:
Haga clic con el botón derecho sobre uno de los canales para abrir el cuadro de diálogo "Monitor/Modify".
Este ejemplo tiene por objeto explicar el proceso de integración de PMX en un PLC Siemens utilizando Siemens Simatic Manager o el portal TiA. Este ejemplo no implica garantía alguna.