En este caso, un módulo Pt100 externo (por ejemplo, de LKM electronic) proporciona la temperatura de la roseta, para una entrada de 10 V en la tarjeta PX401. El polinomio de la hoja de datos de la roseta proporciona una deformación aparente en función de la temperatura, que sirve para efectuar la compensación.
El cálculo de la tensión propiamente dicha tiene lugar en el bloque funcional "SG stress analysis". Requiere las siguientes entradas: