Conexión y configuración de una brida medidora de par T40 c Conexión y configuración de una brida medidora de par T40 c | HBM

Brida medidora de par T40 con el sistema PMX

Esta es una guía rápida para la conexión de una brida medidora de par T40 a un sistema PMX.

Componentes necesarios

  • 1 x sistema PMX (incluida fuente de alimentación y cable Ethernet)
  • 1 x brida medidora de par T40
  • 1 x fuente de alimentación para sensor
  • 1 x cable:1-KAB153-6 (par)
  • 1 x cable:1-KAB164-6 (velocidad y ángulo)

Brida medidora de par T40

Conector 1: 1-KAB153-6 (par)

Conector2: 1-KAB154-6 (velocidad); 1-KAB164-6 (velocidad y ángulo)

El sensor utilizado en este ejemplo es un T40B con:

  • Par nominal:       100 Nm
  • Velocidad máxima:     20 000 rpm
  • Señal de shunt:           49,38 Nm

Asignación de conectores:

Conector 1:

Tensión de alimentación y señal de salida en frecuencia

Conector 2:

Señal de salida de velocidad de giro e impulso de referencia (opcional)

Conexión de la brida T40 a un módulo PX460

  • El cable 1-KAB153-6 conecta el conector 1 (sensor T40) a los canales 1/2 del módulo PX460 (PMX)
  • El cable 1-KAB164-6 conecta el conector 2 (sensor T40) a los canales 3/4 del módulo PX460 (PMX)
  • La fuente de alimentación del sensor se conecta a los canales 1/2

Figura: PX460: brida medidora de par, velocidad y ángulo/dirección de giro

Configuración del sistema PMX con una brida medidora de par conectada

  • Canal 1 (conector superior de PX460): par, frecuencia central 10 kHz, par nominal de 1 kNm
  • Canal 2 (conector superior de PX460): no se utiliza
  • Canal 3 (conector inferior de PX460): velocidad en rpm, codificador 1024
  • Canal 4 (conector inferior de PX460): Ángulo en grados; resolución 4x, por tanto 4096 impulsos = 360º

Los valores medidos fluctúan alrededor del valor real en función del principio de medición (recuento de impulsos). Por tanto, ajuste provisionalmente el filtro a 500 Hz y, posteriormente, adáptelo a la aplicación.

  • Cargue PMX en el navegador (pmx/)
  • Elija "nivel de usuario administrador" (Administrator User Level)
  • Elija la ranura (slot) correspondiente al módulo PX460 (en este caso: 4)
  • Aplique la configuración (Settings) según la figura siguiente

Uso de la señal de shunt

Aplique la configuración (Settings) según la figura siguiente

Cálculo de la potencia a través de canales de cálculo

Ecuación para calcular la potencia:

Unidades:

P: W

M: Nm

n: rpm

  • Elija los canales de cálculo a través de la configuración
  • El factor viene representado por una señal constante (en este caso: InternalID {72})

Los factores par y velocidad se multiplican (en este caso: InternalID {73})

La potencia se calcula multiplicando los canales internos previamente introducidos

El resultado se muestra en el canal de cálculo 1

Descargo de responsabilidad

Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.