Abra el software TwinCat.
Configuración de demostración para PMX y lectura/escritura de datos coherentes a través de EtherCat usando TwinCat
Este breve ejemplo utiliza una sencilla configuración de demostración para el amplificador PMX conectado a un PLC maestro PC EtherCAT con TwinCat que funciona como maestro EtherCat.
Introducción
Este ejemplo muestra cómo escribir y leer datos coherentes a través de EtherCat.
Conexión
El PMX dispone de una interfaz EtherCat PX01EC (slot 0) y de las placas de medición PX878 (slot 1), PX455 (slot 2) (sensores de galgas extensométricas, p. ej. de fuerza) y PX401 (slot 3) (señales analógicas +/-10 V o +/-20 mA).
Utilice el cable RJ45 para conectar el puerto Ethernet del PC a la placa EtherCat (PX01EC slot 0) del PMX. Active los dos dispositivos.
Hay dos formas de añadir un dispositivo:
Opción 1: Cargar un archivo XML (muy lento).
Opción 2: Buscar dispositivos (scan), pulsando para ello el icono de la barra de menú (opción rápida).
Las dos opciones se describen por separado a continuación. No son compatibles; se debe utilizar o la una o la otra.

El icono“ Activate Configuration” inicia el intercambio de datos. Se visualizan varios mensajes que deben confirmarse con "Sí" o con "OK".


Busque dispositivos en TwinCat (scan)

Confirme todos los mensajes que le aparecerán a continuación.

Descargo de responsabilidad
Este ejemplo tiene por objeto explicar el proceso de integración de PMX en el software TwinCat de Beckhoff a través de EtherCat. No constituye garantía de ningún tipo.