New digital load cell New digital load cell | HBM

Nuevos conceptos de sensor abren nuevos segmentos del mercado a los fabricantes de básculas de control

HBM presenta su última generación de células de carga para pesaje dinámico: soluciones individualizadas para requisitos especiales

La tecnología de galgas extensométricas ha propiciado la aparición de sensores con conceptos innovadores que abren la puerta al desarrollo de líneas de producto novedosas y competitivas por parte de los fabricantes de básculas de control y maquinaria de clasificación y envasado. La última generación de células de carga reduce considerablemente los costes de los componentes, ofreciendo a la vez alta precisión y velocidad de procesamiento. Una pequeña revolución en el mercado del pesaje dinámico.

Ya se encuentra disponible una nueva generación de células de carga basadas en tecnología de galgas extensométricas, con mejoras tangibles en términos de precisión y velocidad de procesamiento. Estas células de carga avanzadas, con tecnología de galgas extensométricas, cuestan hasta un 60% menos que los sensores de “compensación de fuerzas electromagnéticas” tan frecuentes hasta ahora. De este modo, es posible desarrollar tipologías de máquinas y segmentos de mercado completamente nuevos, en especial para las básculas de clasificación y control de la industria alimentaria.

La célula de carga digital FIT7A de HBM es uno de los representantes de esta nueva generación. Los primeros clientes ya la han sometido a pruebas piloto y se comercializa desde principios de 2015. Con su clase de precisión C4 (desviación estándar de 0,1 g para una capacidad máxima de 10 kg), esta nueva célula de carga digital —combinada con su correspondiente software de nuevo desarrollo— es capaz de procesar, como mínimo, 120 operaciones de pesaje por minuto.

También es compatible al 100% con las versiones anteriores (desde el punto de vista mecánico y del software), lo que significa que resulta muy sencillo y económico modernizar máquinas y sistemas “viejos”.

Esta novedad es tan solo un ejemplo del potencial de las células de carga basadas en galgas extensométricas en aplicaciones de pesaje dinámico. “Los fabricantes de maquinaria para la industria alimentaria suelen plantear requisitos muy especiales. HBM les propone una gama completa de productos modernizados y adaptados a su sector”, explica Henrik Bache Jensen, ingeniero de ventas de HBM experto en tecnología de pesaje para los países del norte de Europa.

Por ejemplo, la célula de carga “aséptica” PW27 de HBM es perfecta para controlar procesos de llenado y dosificación en entornos sujetos a las condiciones higiénicas más estrictas. La célula de carga PW27 tiene un diseño especial que facilita su limpieza, lo cual reduce los tiempos de parada de las máquinas de llenado. Para los entornos de trabajo particularmente extremos, HBM dispone de la célula de carga PW15AH con la máxima clase de protección posible: IP68 e IP69K. Admite incluso tratamientos de limpieza a alta presión.

“El éxito de una báscula de control depende de la interacción entre el diseño de la máquina y sus componentes, que deben ser los adecuados”, explica Henrik Bache Jensen. Con sus nuevas células de carga digitales, que se suman a su completa oferta de células de carga, HBM pone a disposición de sus clientes la mejor base para desarrollar una nueva generación de básculas de control con costes reducidos.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados