Tarjeta de entrada básica/IEPE ISO 200 kS/s (GN816)
La tarjeta de entrada básica/IEPE ISO 200 kS/s GEN DAQ es un acondicionador de señal de uso general para entradas de tensión, señales con acondicionamiento externo o palpadores y pinzas amperimétricas. La tarjeta es compatible con transductores IEPE y TEDS de clase 1, lo cual facilita la configuración de los canales de adquisición.
Cada canal está equipado con un amplificador de entrada de rango completo independiente, un filtro analógico antialiasing Bessel o Butterworth de 7 polos, filtros digitales Bessel, Butterworth o elíptico IIR seleccionables por el usuario y un convertidor analógico-digital de 18 bits.
El amplificador proporciona entradas de tensión de entre ±10 mV y ±50 V. El modelo utiliza un conector BNC metálico aislado para cada canal.
Para los análisis en tiempo real (true), la tarjeta ofrece cálculos cíclicos en tiempo real o cálculos basados en un temporizadors.
La función de detección automática de paso por el cero permite hacer cálculos asincrónicos de RMS, media y otros, que se pueden utilizar para activar la grabación.
Si el chasis seleccionado es compatible, esta tarjeta de entrada GEN DAQ ofrece 16 sucesos de entrada digitales, dos sucesos de salida digitales y dos canales de contador/temporizador.
Características principales
- Compatible con transductores IEPE.
- Compatible con TEDS de clase 1 para IEPE.
- 8 canales analógicos.
- Entradas diferenciales no equilibradas y aisladas.
- Rango de entrada de ±10 mV a ±50 V.
- Filtros digitales Bessel, Butterworth y elíptico seleccionables por el usuario.
- Frecuencia de muestreo de 200 kS/s.
- Resolución de 18 bits.
- Memoria de 200 MB.
- Un conector BNC metálico aislado por cada canal.
- Cálculos en tiempo real. Disparo en función de los resultados del cálculo.
- Compatible con contador / temporizador / sucesos digitales.