Tecnología de pruebas y medición adaptada a los conceptos de la Industria 4.0

Las empresas más avanzadas quieren que sus procesos de producción tengan mayor flexibilidad y que sean más rápidos y eficientes. El pilar central de esa visión es la interconexión en red entere seres humanos, máquinas y otros objetos. Y cada día está más cerca. Se la conoce con el nombre de "Industria 4.0".

No obstante, esa producción gestionada en red del futuro solo podrá hacerse realidad mediante el empleo de la tecnología de pruebas y medición 4.0 más avanzada. Porque, cuanto más complejos y dinámicos se vuelven los procesos de la industria manufacturera en todo el mundo, más importante resulta disponer de datos en tiempo real de los parámetros críticos.

"Tecnología de pruebas y medición 4.0": ¿qué significa?

  • Sensores capaces de integrarse de forma rápida y sencilla con sistemas de producción complejos; por ejemplo, mediante el uso de hojas de datos electrónicas de transductores.
  • Amplificadores de medición capaces de comunicarse en tiempo real con los sensores y con los sistemas de internet industrial de hoy en día.
  • Software de pruebas y medición con una funcionalidad cada vez más compleja... pero con un manejo lo más sencillo posible.

Esta página le propone varios artículos sobre "producción en red" y los equipos de pruebas y medición adecuados para ello.

"Entender las implicaciones prácticas de la Industria 4.0 para la tecnología de pruebas y medición"

"HBM, como socio de pruebas y medición de la industria, quiere contribuir al éxito de la Industria 4.0. Por ello, desarrollamos proyectos conjuntos con universidades, que nos ayudan a entender las implicaciones prácticas de la Industria 4.0 para la tecnología de pruebas y medición. Nuestros productos innovadores para uso en producción demuestran que tenemos muchas ideas para hacer realidad la Industria 4.0”.

Le recomendamos...

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.