Galgas extensométricas precableadas Galgas extensométricas precableadas | HBM

Galgas extensométricas precableadas: rápidas, seguras y cómodas de usar

Deje que HBM se encargue de las soldaduras. Solicite galgas extensométricas precableadas y elimine una fuente de errores potencial. Además, le ofrecemos un servicio “exprés” para pedidos pequeños: díganos la galga extensométrica y la longitud de cable que necesita, y se lo suministramos en tan solo 10 días.

Las galgas extensométricas de HBM cumplen los requisitos de la directiva RoHS e incorporan hilos trenzados de conexión en nuevos materiales, más flexibles y fáciles de utilizar. Adicionalmente, su rango de temperatura entre -40°C y 120°C.

Ventajas

  • Instalación rápida.
  • Mayor fiabilidad.
  • Cable trenzado con aislamiento de fluoropolímero (con propiedades antiadherentes).
  • Adaptadas a la respuesta de temperatura de la mayoría de los materiales.
  • Longitud de cable entre 0,5 y 10 m (con conectores RJ11 a petición).
  • Longitud de rejilla entre 0,6 y 10 mm.  
  • Galgas extensométricas con configuraciones de 3 y 4 hilos.

Configure su galga precableada

Disponemos de galgas extensométricas precableadas para los materiales siguientes:

  Materialx (número de pedido)    
Acero ferrítico (11,8 ppm/K)1
Aluminio (23 ppm/K) 3
Acero austenítico (16 ppm/K)5
Silicio/composite (0,5 ppm/K)6
Titanio (9 ppm/K)7
Plástico (65 ppm/K)8

#Estas galgas extensométricas solo se encuentran disponibles con respuesta de temperatura adaptada al acero ferrítico, el acero austenítico y el aluminioese.


Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 


Galgas extensométricas precableadas configurables

 

N.º de pedido:
K-CLY4x

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

No requiere puntos de apoyo para soldarTipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CLY4x-0.6/120#

120

0,6
0,024

1,1
0,043

6
0,236

4
0,157

 -

K-CLY4x-1.5/120

120

1,5
0,059

1,2
0,047

7
0,276

4
0,157

 -
K-CLY4x-3/120

120

3
0,118

1,2
0,047

8
0,315

5
0,197

 1
K-CLY4x-6/120

120

6
0,236

2,7
0,106

13,9
0,547

5,9
0,232

 1,3
K-CLY4x-10/12012010
0,394
4,9
0,193
18
0,709
8
0,315
 1
K-CLY4x-20/12012020
0,787
0,5
0,02
31,8
1,252
8,2
0,323
 1
K-CLY4x-50/12012050
1,969
0,8
0,031
63,6
2,504
8,2
0,323
 1
K-CLY4x-100/120120

100
3,937

1
0,039

114,8
4,52

8,2
0,323

 -
K-CLY4x-1.5/350#3501,5
0,059
2,3
0,091
9,2
0,362
5,9
0,232
 -
K-CLY4x-3/3503503
0,118
2,5
0,098
10,9
0,429
5,9
0,232
 -
K-CLY4x-6/3503506
0,236
2,8
0,11
13,9
0,547
5,9
0,232
 1
K-CLY4x-10/35035010
0,394
5
0,197
18
0,709
8
0,315
 -
K-CLY4x-3/1000#10003
0,118
2,7
0,106
10,9
0,429
5,9
0,232
 -
K-CLY4x-6/100010006
0,236
4,2
0,165
13,9
0,547
5,9
0,232
 -
K-CLY4x-10/1000100010
0,394
5
0,197
18
0,709
8
0,315
 -

 

N.º de pedido:
K-CLY9x

Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldarTipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a      

b

c

d

 

K-CLY9x-1.5/120_E

120

1,5

2

6,6 

  

K-CLY9x-3/120_E

120

 3

 2

 7

 6,3

 1

K-CLY9x-1.5/350_E

350

 1,5

 2

 6,6

 4,7

 -
K-CLY9x-3/350_E350

 3

 2

 7

 6,3

 1

 

Nota: Sólo hay disponible con respuesta de temperatura 1, 3, 5.


 

N.º de pedido:
K-CXY3x

Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldarTipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CXY3x-0.6/120#

120

0,6
0,024

1
0,039

7
0,276
6
0,236
 -

K-CXY3x-1.5/120

120

1,5
0,059

1,6
0,063
8
0,315
6,3
0,248
 -
K-CXY3x-3/120

120

3
0,118

3,2
0,126

10,5
0,413
8
0,315
 -
K-CXY3x-6/120

120

6
0,236

6,3
0,248
17,5
0,689
12
0,472
 1
K-CXY3x-1.5/350#3501,5
0,059
1,7
0,067
7,7
0,303
6,3
0,248
 -
K-CXY3x-3/3503503
0,118
3,3
0,13
10,9
0,429
7,6
0,299
 1
K-CXY3x-6/3503506
0,236
6,5
0,256
18
0,709
12
0,472
 3

 


 

N.º de pedido:
K-CXY4x

Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldarTipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

K-CXY4x-3/120

120

3
0,118

3
0,118

5,4
0,213

11
0,433

8
0,315

 -

K-CXY4x-6/120

120

6
0,236

6
0,236

10,2
0,402

16
0,63

12,2
0,48

 -
K-CXY4x-3/350

350

3
0,118

4,2
0,165

5,6
0,221

11
0,433

8
0,315

 -
K-CXY4x-6/350

350

6
0,236

6
0,236

10
0,394

16
0,63

12,2
0,48

 -
K-CXY4x-3/7007003
0,118
4,2
0,165
5,6
0,221
11
0,433
8
0,315
 -
K-CXY4x-6/7007006
0,236
6,1
0,24
9,9
0,39
16
0,63
12,2
0,48
 -

 


 

N.º de pedido:
K-CDY4x

Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]

No requiere puntos de apoyo para soldar

Tipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CDY4x-3/120

120

3
0,118

2,7
0,106

8,2
0,323

8
0,315

 -
 K-CDY4x-6/120

120

6
0,236

3,2
0,126

10,7
0,421

9
0,354

 -
 K-CDY4x-3/3503503
0,118
2,7
0,106
8,2
0,323
8
0,315
 -
 K-CDY4x-6/3503506
0,236
3,2
0,126
10,7
0,421
9
0,354
 1

 


 

N.º de pedido:
K-CRY8x

Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldarTipos preferidos
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CRY8x-0.6/120#

120

0,6
0,024

1,2
0,047

4,8
0,189

8,7
0,343

 -

K-CRY8x-1.5/120

120

1,5
0,059

1,3
0,051

8,2
0,323

14,6
0,575

 -
K-CRY8x-3/120

120

3
0,118

1,1
0,043

9,7
0,382

14,6
0,575

 1
K-CRY8x-6/120

120

6
0,236

3
0,118

13
0,512

22,9
0,902

 1,3
K-CRY8x-1.5/350#3501,5
0,059
1,6
0,063
8,2
0,323
14,6
0,575
 -
K-CRY8x-3/3503503
0,118
1,2
0,047
9,7
0,382
14,6
0,575
 -
K-CRY8x-6/3503506
0,236
2.8
0,11
13,1
0,516
22,9
0,902
 -

 

Galgas extensométricas precableadas normalizadas

Disponemos de una selección de galgas extensométricas precableadas normalizadas directamente en stock, con plazos de entrega cortos. Se suministran con cables de conexión de 50 mm con aislamiento de fluoropolímero.

Todas las galgas extensométricas precableadas normalizadas están ajustadas a la respuesta de temperatura del acero ferrítico.

Galgas extensométricas precableadas normalizadas (cables de conexión de 50 mm con aislamiento de fluoropolímero)


 
N.º de pedido:Resistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte
[Ω]abcd
 1-LY11-1/350ZE       3501
0,039
2,5
0,098
4,4
0,173
3,5
0,138
 
 1-LY13-1/350ZE3501
0,039
2,5
0,098
4,4
0,173
3,5
0,138
 

 
N.º de pedidoResistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

1-CLY41-3/120ZE

120

3
0,118
1,2
0,047
8
0,315
5
0,197
 
 1-CLY41-3/350ZE

350

3
0,118
2,5
0,098
10,9
0,429
5,9
0,232
 
 1-CLY41-6/120ZE1206
0,236
2,7
0,106
13,9
0,547
5,9
0,232
 
 1-CLY41-6/350ZE3506
0,236
2,7
0,106
13,9
0,547
5,9
0,232
 
     
 
N.º de pedidoResistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte

Ω

a

b

c

d

 

1-CLY91-3/350ZE

350

3
0,118
2
0,079
7
0,276
6,3
0,248
 
     
           
N.º de pedidoResistencia nominal            

Dimensiones [mm/pulgadas]     

No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte
    

Ω

 

a  

 

b

         

c       

            

d     

             

1-CDY41-6/350ZE

            

350 

6
0,236
3,2
0,126
10,7
0,429
9
0,354
 
     
 
N.º de pedidoResistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte

Ω

a

b

c

d

 

1-CXY31-3/350ZE

350

3
0,118
3,3
0,165
10,9
0,429
7,6
0,299
 
 

1-CXY31-6/350ZE

3506
0,236
6,5
0,260
18
0,709
12
0,472
 
     
 
N.º de pedidoResistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas] 
Rejilla de mediciónSoporte

Ω

a

b1

b2

c

d

 

1-CXY41-3/350HE

350

3
0,118
4,2
0,165
5,6
0,220
11
0,433
8
0,315
 
 1-CXY41-6/350HE   3506
0,236
6
0,236
10
0,394
16
0,630
12,2
0,480
 
     
 
N.º de pedidoResistencia nominalDimensiones [mm/pulgadas]No requiere puntos de apoyo para soldar
Rejilla de mediciónSoporte

Ω

a

b

c

d

 

1-CRY81-3/350ZE

350

3
0,118

1,2
0,047
9,7
0,382
14,6
0,575
 

Galgas extensométricas precableadas normalizadas (cables + 3 m de cable plano TPE)

N.º de pedidoResistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

No requiere puntos de apoyo para soldar

Rejilla de mediciónSoporte

[Ω]

a

b

c

d

 

1-LY41-3/350V3

350

3
0,118
2,5
0,098
10,9
0,429
5,9
0,232
 
 1-LY41-6/350V3

350

6
0,236
2,8
0,110
13,9
0,547
5,9
0,232
 

 

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

[Ω]

Dimensiones [mm/pulgadas]

 

No requiere puntos de apoyo para soldar

Rejilla de medición

Soporte

a

b

c

d

1-RY61-1.5/120R3

120

1.5
0.059

0.8
0.031

8
0.315

13.5
0.531

 

1-RY61-1.5/120K3

120

1.5
0.059

0.8
0.031

7.2
0.283

10.2
0.402

 

 

Vídeo: Aprenda a pegar con adhesivo galgas extensométricas precableadas

 

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados