Ethernet industrial facilita una automatización más efectiva y una mayor productividad. El uso de Ethernet en tiempo real permite implantar procesos de control más rápidos y proporciona al usuario un mayor caudal de datos. Las funciones de diagnosis integradas en PMX —muy útiles— simplifican la instalación y garantizan un servicio efectivo.
Opcionalmente, PMX puede equiparse con una interfaz ProfiNET, EtherCAT o Ethernet/IP. Todos los módulos disponen de los certificados de conformidad oportunos. El suministro incluye un fichero de dispositivo.
PX01PN
Tarjeta Ethernet en tiempo real (equipo ProfiNET) para labores de automatización a través de ProfiNET (protocolo RT e IRT)
PX01EC
Tarjeta Ethernet en tiempo real (esclavo EtherCAT) para labores de automatización a través de EtherCAT (hasta 9,6 kHz)
PX01EP
Tarjeta de interfaz Ethernet/IP para integración de PMX en redes Ethernet/IP; por ejemplo, para automatización de maquinaria o de fábricas. La tarjeta PX01EP se puede conectar a cualquier controlador como master Ethernet/IP y permite la transmisión de datos en tiempo real.
Tarjeta de interfaz Ethernet/IP para integración de PMX en redes Ethernet/IP; por ejemplo, para automatización de maquinaria o de fábricas. La tarjeta PX01EP se puede conectar a cualquier controlador como master Ethernet/IP y permite la transmisión de datos en tiempo real.