LY Galgas extensométricas lineales con 1 rejilla de medició LY Galgas extensométricas lineales con 1 rejilla de medició | HBM

LY: Galgas extensométricas lineales con 1 rejilla de medición

Las galgas de la serie LY son la mejor opción para las mediciones de presión en un solo sentido. Las galgas extensométricas lineales de tipo LY1, LY2, LY4, LY5, LY6, LY7 y LY8 presentan distintas geometrías y tamaños, y cada una se ofrece con respuestas de temperatura adaptadas al acero, aluminio o especificaciones del cliente. Estas galgas extensométricas se encuentran disponibles con resistencias nominales de 120, 350, 700 y 1000 ohms.

La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador en poliimida. Si bien ofrecemos una amplia gama de productos, todos ellos tienen algo en común: las excelentes propiedades de las galgas extensométricas de la serie Y de HBM:

  • Galga extensométrica universal con excelentes propiedades
  • Posibilidad de elegir distintas configuraciones de conexión, incluida una versión con un práctico cable de conexión
  • Flexible y fácil de utilizar.

Galgas extensométricas LY4, ¡también con cable de conexión! 

Strain gauges available in 120, 350, 700 and 1,000 Ohms

Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types -  available from stock! 

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop
 

1-LY1x-0.3/120#

120

0.3
0.012

0.9
0.035

2
0.079

1.2
0.047

LS7

1

Steel (1) | Aluminum (3)  | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039

5
0.197

3.2
0.126

LS7

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047

6.5
0.256
 

4.7
0.185

LS7

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-3/120    

120

3
0.118

1.6
0.063

8.5
0.335

4.5
0.177

LS7

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-3/120A 

120

3
0.118

1.6
0.063

8.5
0.335

4.5
0.177

LS7

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-6/120

120

6
0.236

2.7
0.106

13
0.512

6
0.236

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-6/120A 

120

6
0.236

2.7
0.106

13
0.512

6
0.236

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-10/120

120

10
0.394

4.6
0.181

18.5
0.728

9.5
0.374

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-10/120A

120

10
0.394

4.6
0.181

18.5
0.728

9.5
0.374

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-3/350A

120

3
0.118

1.6
0.063

8.5
0.335

4.5
0.177

LS7

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11

13
0.512

6
0.236

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-6/350A 

350

6
0.236

2.8
0.11

13
0.512

6
0.236

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-10/350

350

10
0.394

5
0.197

18.5
0.728

9.5
0.374

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY1x-10/350A 

350

10
0.394

5
0.197

18.5
0.728

9.5
0.374

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 HBMShop

1-LY2x-0.6/120#

120

0.6
0.024

0.6
0.024

3.5
0.138

6.4
0.252

LS7

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY2x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.5
0.059

4.7
0.185

8.3
0.327

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY2x-3/120 

120

3
0.118

2.8
0.11

7.5
0.295

10
0.394

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY2x-6/120

120

6
0.236

6
0.236

11
0.433

16
0.63

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals
are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1.1
0.043

6
0.236

4
0.157

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047

7
0.276

5
0.197

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/120

120

3
0.118

1.2
0.047

8
0.315

5
0.197

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/120A

120

3
0.118

1.2
0.047

8
0.315

5
0.197

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/120

120

6
0.236

2.7
0.106

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/120A

120

6
0.236

2.7
0.106

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/120

120

10
0.394

4.9
0.193

18
0.709

8
0.315

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/120A

120

10
0.394

4.9
0.193

18
0.709

8
0.315

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-20/120

120

20
0.787

0.5
0.02

31.8
1.252

8.2
0.323

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-50/120

120

50
1.969

0.8
0.031

63.6
2.504

8.2
0.323

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-100/120

120

100
3.937

1
0.039

114.8
4.520

8.2
0.323

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-150/120

120

150
5.906

1.2
0.047

165.6
6.520

8.2
0.323

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

2.3
0.091

9.2
0.362

5.9
0.232

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/350

350

3
0.118

2.5
0.098

10.9
0.429

5.9
0.232

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/350A

350

3
0.118

2.5
0.098

10.9
0.429

5.9
0.232

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.110

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

1, 3, 6

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/350A

350

6
0.236

2.8
0.110

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/350

350

10
0.394

5
0.197

18
0.709

8
0.315

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/350A

350

10
0.394

5
0.197

18
0.709

8
0.315

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/700

700

3
0.118

2.7
0.106

10.9
0.429

5.9
0.232

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/700   

700

6
0.236

4.1
0.161

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/700

700

10
0.394

5
0.197

18
0.709

8
0.315

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-3/1000#

1000

3
0.118

2.7
0.106

10.9
0.429

5.9
0.232

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-6/1000

1000

6
0.236

4.2
0.165

13.9
0.547

5.9
0.232

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY4x-10/1000

1000

10
0.394

5
0.197

18
0.709

8
0.315

LS5

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY5x-3/120

120

3
0.118

0.4
0.016

9
0.354

4.7
0.185

LS7

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY5x-6/120

120

6
0.236

0.4
0.016

13
0.512

4.7
0.185

LS7

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY6x-1.5/120

120

1.5
0.059

1
0.039

7.8
0.307

4.7
0.185

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-3/120  

120

3
0.118

1.5
0.059

9.8
0.386

4.7
0.185

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-6/120

120

6
0.236

2.7
0.106

16
0.63

6.3
0.248

-

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-10/120

120

10
0.394

4.6
0.181

23.5
0.925

9.3
0.366

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-3/350A

350

3
0.118

1.6
0.063

9.8
0.386

4.7
0.185

-

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-3/350

350

3
0.118

1.6
0.063

9.8
0.386

4.7
0.185

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-6/350A

350

6
0.236

2.8
0.110

16
0.63

6.3
0.248

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.110

16
0.63

6.3
0.248

-

1, 3, 6

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY6x-10/350

350

10
0.394

5
0.197

23.5
0.925

9.3
0.366

-

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals
are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY7x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039

2.3
0.091

5.6
0.22

LS7

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.5
0.059

3.4
0.134

7.5
0.295

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-3/120   

120

3
0.118

2.8
0.11

5.5
0.217

10.5
0.413

LS4

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-6/120

120

6
0.236

6
0.236

9
0.354

15.5
0.61

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.6
0.063

3.4
0.134

7.5
0.295

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-3/350

350

3
0.118

2.7
0.106

5.5
0.217

10.5
0.413

LS4

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY7x-6/350

350

6
0.236

5.6
0.22

9
0.354

15.5
0.61

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY8x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039

5.6
0.22

2.3
0.091

LS7

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.5
0.059

7.5
0.295

3.4
0.134

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-3/120   

120

3
0.118

3
0.118

10.5
0.413

5.5
0.217

LS4

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-6/120  

120

6
0.236

6
0.236

15.5
0.61

9
0.354

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059

7.5
0.295

3.4
0.134

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-3/350

350

3
0.118

3
0.118

10.5
0.413

5.5
0.217

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY8x-6/350

350

6
0.236

5.6
0.22

15.5
0.61

9
0.354

LS4

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

HBMShop

1-LY9x-1.5/120_E

120

1.5

2

6.6

4.7

 

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-LY9x-3/120_E1203276.3 
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-LY9x-6/120_E120649.59.5 
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-LY9x-1.5/350_E3501.5
0.059
2
0.079
4.7
0.185
6.6
0.26
1
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY9x-3/350_E

350

3
0.118

2
0.079

7
0.248

6.3
0.276

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-LY9x-6/350_E

350

6
0.236

3.8
0.149

9.5
0.374

9.5
0.374

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 

Documentación

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.