Taishan Gypsum Taishan Gypsum | HBM

Producción de paneles de yeso: el amplificador PMX mejora la eficiencia y la calidad

El mayor fabricante de paneles de yeso del mundo, la empresa china Taishan Gypsum Co. Ltd (Taihe Group), ha elevado su eficiencia de producción y la calidad de sus productos con ayuda de un avanzado sistema que utiliza el amplificador de medición modular industrial PMX, de HBM. A su vez, Taihe Group forma parte de China National Building Material Group Corporation.

El desafío: Un nivel de calidad constante en la producción de paneles de yeso

El grupo Taihe ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años y, por motivos estratégicos, decidió automatizar y reemplazar sus métodos tradicionales de producción manual. Los paneles de yeso se utilizan en la construcción como material de techos y particiones, debido a su resistencia al fuego y a sus excelentes propiedades de aislamiento y atenuación del ruido.

El grupo Taihe tenía un interés estratégico en producir paneles de calidad más uniforme. Por ello, buscaba un sistema capaz de medir y registrar automáticamente el espesor y la anchura de sus productos. Los espesores están comprendidos entre 8 y 12 mm, con tolerancias inferiores a 0,01 mm. Por su parte, la anchura de los paneles tiene un valor constante de 1200 mm, con tolerancias comprendidas entre 0,2 y 0,3 mm.

Cálculo en tiempo real del espesor y la anchura de paneles con PMX

La empresa Weizhao Technology, un especialista chino en automatización industrial y control, desarrolló una solución integral consistente en sensores láser de desplazamiento, un sistema amplificador de medición PMX, de HBM, un sistema de adquisición de datos de datos y control, y un software de visualización.

En la línea de producción se instalaron cuatro sensores láser de desplazamiento, encargados de medir el espesor y la anchura de los paneles de yeso. El sistema PMX de HBM adquiere las señales de desplazamiento y efectúa un cálculo en tiempo real del espesor y la anchura, que se traduce en una mejora directa y sustancial de la calidad. El sistema amplificador está totalmente integrado con el entorno de producción. Los resultados se transfieren, a través de Ethernet, a un sistema de control centralizado asociado a una interfaz HMI, en el que es posible registrar información relativa a la producción; por ejemplo, los números de lote o si los productos cumplen o no las especificaciones.

Ventajas de utilizar PMX:

  • Mayor eficiencia de producción: reducción de la cantidad de mano de obra y de los costes asociados.
  • La sincronización del sistema de control del espesor y la anchura garantiza una mayor calidad de producto.
  • PMX ofrece una potente funcionalidad de cálculocanales virtuales en tiempo real.
  • Alta precisión de medida y reproducibilidad, gracias a la conversión A/D de 24 bits del sistema PMX, que evita errores de medición causados por factores humanos.
  • Facilidad para elevar la velocidad de producción, puesto que PMX ofrece una adquisición de datos rápida que proporciona un flujo de datos de alta precisión, fiable y coherente.
  • PMX dispone de un driver LabVIEW* que simplifica la integración con los sistemas de automatización.
  • Cuando los datos de medida indican que los productos se salen de tolerancia, distintas alarmas alertan a los operarios; al mismo tiempo, se simplifica la trazabilidad de los datos.

*LabVIEW es una marca registrada de National Instruments Corporation

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.