Pruebas comparativas en una universidad china confirman los puntos fuertes de QuantumX

HBM ha recibido un pedido de un sistema de 144 canales compuesto por cinco módulos QuantumX MX1615 y cuatro módulos MX1601B de la familia QuantumX. Este pedido se materializó poco después de que el sistema de adquisición de datos QuantumX demostrará sus prestaciones en una serie de pruebas comparativas, llevadas a cabo en la Chinese School of Engineering, una de las universidades más prestigiosas del país.

Requisito: Medición precisa de las fuerzas que actúan durante los movimientos sísmicos

La universidad buscaba un sistema DAQ capaz de obtener medidas precisas de las fuerzas potenciales que actúan sobre una estructura durante un terremoto. Se invitó a HBM y al fabricante de otro sistema DAQ a participar en una serie de ensayos sujetos a criterios predeterminados. El objetivo era utilizar el sistema DAQ en un banco vibratorio, para simular las sacudidas de un movimiento sísmico. Esta instalación se empleó para hacer pruebas de distintos modelos de puentes y edificios, con vistas a verificar su comportamiento sísmico y su solidez a largo plazo.

La universidad quería analizar tres parámetros críticos en los canales de entrada del sistema DAQ: el ruido de fondo, la compatibilidad electromagnética y la fiabilidad a largo plazo. Para ello, hizo pruebas con distintos elementos de hormigón y metal, midiendo principalmente tensiones, fuerza, desplazamiento y aceleración. La tensión era el parámetro más importante de las pruebas.

Condiciones de ensayo y resultados

Motor utilizado como fuente de señales de interferencia
QuantumX MX1601B
QuantumX MX1615

Las condiciones de prueba consistían en adherir strain gauges a una muestra metálica a la que se aplicaban distintas cargas. Para simular interferencias, los cables de conexión se enrollaban en torno a un motor eléctrico de gran tamaño , después, se conectaban al sistema DAQ.

Los resultados de HBM pusieron de manifiesto la excelente calidad de su sistema DAQ, con una deriva máxima del cero inferior a ±5 με, sin ruido apreciable. El módulo MX1615 proporciona una mayor flexibilidad de medición, porque cada canal se puede parametrizar individualmente. Además, cada canal está equipado con convertidores A/D de 24 bits. El MX1615 tiene una velocidad de muestreo de 19,2 kS/s y un ancho de banda máximo de 3 kHz por canal, para cubrir un amplio intervalo de análisis.

El MX1615 se combina fácilmente con otros módulos; por ejemplo, salidas analógicas, entradas/salidas digitales, bus CAN o conexiones EtherCAT. La transferencia de datos a un PC se simplifica gracias al uso de Ethernet TCP/IP.

Por su parte, el módulo QuantumX MX1601B es un amplificador universal de señales estándar, con 16 canales para sensores activos configurables individualmente. El amplificador ofrece frecuencias de muestreo de hasta 19,2 kHz por canal y un ancho de banda de hasta 3 kHz.

En contraste, el equipo DAQ competidor solo se pudo conectar a galgas extensométricas de demostración, pero no a las galgas sujetas a la muestra de metal. El motivo de ello se debía a la resistencia de terminación, que no era compatible con la resistencia de las galgas extensométricas adheridas a la pieza metálica de muestra. Tampoco fue posible enrollar alrededor del motor los cables que conectaban las galgas con el sistema de adquisición de datos. A pesar de ello, la señal de ruido tenía una amplitud de 30~40 με.

Curva de datos con una frecuencia de muestreo de 10 S/s, sin filtro
Curva de datos con una frecuencia de muestreo de 1000 S/s
Deriva del cero del módulo MX1615
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.