Salida de disparo (trigger) Salida de disparo (trigger) | HBM

Salida Trigger de PMX

En este ejemplo se genera una señal de salida cuando se supera un determinado  ángulo, a condición de que la fuerza esté comprendida entre unos límites específicos.

Procedimiento

Configuración de una “Constant Signal” para el ángulo al cual se desea medir la fuerza:

  • establezca el valor para la señal constante (en este caso: 300)
  • elija un ID interno (en este caso: 72)

Configuración de una “Constant Signal” para el umbral de fuerza:

  • establezca el valor para la señal constante (en este caso: 200)
  • elija un ID interno (en este caso: 73)

Definición de un “Trigger Pulse”, para generar un impulso en la salida Flag01 cuando el ángulo sobrepasa los 300°:

  • establezca la condición "going above"
  • como entrada, elija el codificador (en este caso: Angle)
  • defina un umbral (en este caso: Internal ID {72})
  • establezca un flag para la salida (en este caso: Flag01)

Definición de un “Trigger Range”, que genera la salida Flag02 cuando la fuerza tiene un valor comprendido entre 0 y 200 N:

  • como entrada, elija el transductor de fuerza (en este caso: Force)
  • establezca un umbral superior (en este caso: Internal ID {73}), el umbral inferior es 0 en este ejemplo
  • establezca un flag para la salida (en este caso: Flag02)

Definición de una “Logic function” que genera un Flag 03 si se encuentran presentes los Flags 01 y 02 (Flag03 = Flag01 AND Flag02)::

  • elija la función (en este caso: AND)
  • seleccione las entradas (en este caso: Flag 01 y Flag 02)
  • elija una salida (en este caso: Flag 03)

Definición de un "Timer" para crear un impulso "low" en el Flag 04 de 0,3 s de duración:

  • defina el intervalo de la señal (en este caso: 0,3 s)
  • elija el tipo de señal (en este caso: Single Shot)
  • seleccione la entrada (en este caso: Flag 03)
  • elija una salida (en este caso: Flag 04)

Salida digital: Conecte el Flag 04 con la salida 4 (puede utilizarse cualquier otra salida). Por favor, tenga en cuenta que la salida se invierte para obtener un impulso alto.

Configuración del transductor

Configuración de PX460: El ángulo se mide mediante un codificador con 1024 impulsos por revolución. (Codificador con una sola vía conectada al polo 3 y a GND.

Descargo de responsabilidad

Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.