Sensores ópticos de deformación de altas prestaciones

HBM FiberSensing ofrece dos líneas de galgas extensométricas y sensores ópticos de deformación basados en tecnología de red de Bragg en fibra óptica (FBG)

  • La línea FS está compuesta por sensores de deformación con distintos formatos, y es la más adecuada para grandes redes de sensores. Garantiza la conectividad a lo largo de varios kilómetros de fibra sin afectar a las señales de los sensores.
  • La línea OP está compuesta por sensores de deformación de altísima resistencia, indicados para aplicaciones con grandes deformaciones. Las galgas extensométricas de la línea OP tienen una elevada capacidad de flexión intrínseca y se encuentran disponibles como galgas extensométricas lineales o como rosetas.

Otras soluciones ópticas de la Línea FS

Aparte de los sensores ópticos de deformación, la línea FS también incluye otros tipos de sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) para medir temperatura, inclinación y aceleración en aplicaciones muy variadas.


Interrogadores ópticos

La oferta se completa con equipos de medida (sistemas de adquisición de datos) diseñados para leer sensores FBG.


Accesorios ópticos

HBM dispone de un amplio catálogo de accesorios para tecnología de medición óptica.


Lo mejor de las dos tecnologías... solo con HBM

  • Adquisición de datos simultánea con galgas extensométricas eléctricas y ópticas.
  • El software catman de HBM facilita el análisis combinado de datos procedentes de sensores de los dos tipos.

Ventajas de la tecnología FBG

Menores costes de instalación

  • Reducción del cableado, porque una sola fibra permite gestionar varios sensores ópticos.
  • La cadena de medición se configura y adapta de forma individualizada a los requisitos del cliente.

Resultados precisos incluso en entornos difíciles

  • Pruebas de tensión y fatiga incluso en materiales con altos niveles de deformación y alto número de ciclos de carga.
  • Resultados de prueba precisos en condiciones ambientales adversas; por ejemplo, en sistemas sometidos a altas tensiones eléctricas.

Fiabilidad incluso con transmisión a larga distancia

  • La distancia y la longitud del cable prácticamente no influyen en los resultados de las pruebas.
  • Resultados de alta calidad aunque el sistema DAQ esté a cientos de metros de los puntos de medición.

Sensor pequeño y ligero

  • Instalación sencilla en lugares remotos y puntos de difícil acceso.
  • Distintas presentaciones, adaptadas a un amplio espectro de aplicaciones. Por ejemplo, laboratorio, hormigón o exteriores.

Le recomendamos...

Need technical advice?

Click here to ask our experts on optical sensor technology

/* JS code for search partner "addsearch" */ /* JS Code for Google Remarketing */