newLight FS62 | Sensor óptico de deformación Sensor óptico de deformación FS62 | HBM

Sensor óptico de deformación y roseta newLight FS62 newLight para mediciones estáticas y dinámicas

Los sensores ópticos de deformación y rosetas FS62 de la serie newLight están diseñados para medir con facilidad deformaciones estáticas y dinámicas en aplicaciones de análisis de tensiones en materiales inteligentes, máquinas, componentes y otros tipos de estructuras.

Se presentan en diferentes encapsulados, materiales y métodos de fijación, y se adaptan a los requisitos de medida de deformación de los ensayos de materiales inteligentes, los laboratorios y las aplicaciones de monitorización de salud estructural.

Seguro, robusto y duradero

  • Tres tipos de protección de cable y refuerzo de acero para entornos exigentes.
  • Aislamiento eléctrico frente a atmósferas explosivas, entornos con altas tensiones eléctricas y campos electromagnéticos intensos.

Eficaz incluso en entornos peligrosos.

Rentable

  • Fibras dobles, para conectar un gran número de sensores combinados a un mismo cable óptico.

Instalación sencilla de grandes redes de sensores con menos requisitos de cableado.

Alta resistencia a la deformación

  • Los sensores se fabrican aplicando un láser de femtosegundo a través del revestimiento de la fibra, para maximizar la resistencia a la deformación y la fatiga.

Alta precisión de medida en materiales con altos niveles de deformación.

Seleccione su sensor

 

Sensores para medir la deformación en una sola dirección con una rejilla de Fiber Bragg (FBG). Monitorización óptima o análisis de tensiones en una dirección concreta.

 

Sensores con tres rejillas de Bragg de fibra (FBG) en la misma fibra y sustrato. Las mediciones se toman en diferentes direcciones para el análisis de tensión biaxial con una sola instalación y un tamaño reducido. 

Sensores de deformación lineales

FS62PSS – Sensor de deformación patch

  • Sensor totalmente dieléctrico para adherir a superficies planas o curvas.
  • Rango de medida de ±20.000 µm/m.
  • Resistente a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 100 ºC [-40 ºF / 212 ºF].
  • Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTS
  • Para unos resultados perfectos, utilice los adhesivos Z70, X60X280. Para una duración máxima, proteja el sensor con ABM75AK22.

HBMShop  Página sensores ópticos

FS62CSS - Sensor de deformación composite

  • Sensor para fijación con adhesivo a todo tipo de superficies, incluidos materiales no homogéneos como hormigón o composites.
  • Amplio rango de medida (±5000 µm/m) y excelente resistencia a la fatiga.
  • Con cables de aramida sin componentes metálicos o cables blindados para entornos más duros.
  • Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura equivalente FS63CTS
  • Para obtener resultados perfectos, utilizar adhesivo X120. Para una duración máxima, proteger con ABM75AK22 .

HBMShop  Página sensores ópticos

FS62WSS – Sensor de deformación soldable

  • Se puede soldar por puntos fácilmente a estructuras metálicas y medir con precisión inmediatamente después de la instalación.
  • Disponible con cable trenzado, resistente a temperaturas más altas (-40 ºC a 100 ºC [-40 ºF / 212 ºF]) y mayores niveles de deformación (±10000 µm/m), para aplicaciones de laboratorio.
  • Disponible con cables de Ø3 mm, en aramida o blindados, para uso en exteriores.
  • Rangos de medida ampliados hasta ±5000 µm/m, adaptados a los requisitos de los aceros más avanzados.
  • Si es preciso corregir efectos de temperatura, utilizar el sensor de temperatura  FS63WTS.
  • HBM recomienda utilizar una máquina de soldadura por puntos VBS u otro equipo similar. Para una duración máxima, proteger con ABM75AK22.

HBMShop  Página sensores ópticos

FS62RSS – Sensor de deformación robusto

  • Los sensores robustos pueden incrustarse en estructuras antes de verter el hormigón, con fines de monitorización.
  • Rangos de medida de ±2500 µm/m.
  • Compatible con estructuras de hormigón normales, durante todo el periodo de duración de diseño.
  • Para medidas con corrección de temperatura es conveniente utilizar el sensor de temperatura  FS63RTS.

HBMShop  Página sensores ópticos

Rosetas de deformación

FS62PSR – Roseta de deformación patch

  • Roseta de deformación totalmente dieléctrica para adherir a superficies planas o curvas.
  • Medidas de deformación de 0º/60º/120º.
  • Rango de medida de ±10000µm/m.
  • Resistente a temperaturas comprendidas entre –20ºC [–4ºF] y 80ºC [176ºF].
  • Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTS
  • Para unos resultados perfectos, utilice los adhesivos Z70X60X280 ara una duración máxima, proteja el sensor con ABM75AK22

 

FS62WSR – Roseta de deformación soldable

  • Se puede soldar por puntos fácilmente a estructuras metálicas y medir con precisión inmediatamente después de la instalación.
  • Medidas de deformación de 0º/60º/120º
  • Rango de medida de ±2000 µm/m
  • Disponible con cable trenzado, resistente a temperaturas más altas (–40ºC [–40ºF] a 100ºC [212ºF]) para aplicaciones de laboratorio; o con cables de Ø3mm de aramida o refuerzo blindado para uso exterior
  • Si es preciso corregir efectos de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTSFS63WTS
  • HBM recomienda utilizar una máquina de soldadura por puntos VBS u otro equipo similar Para una duración máxima, proteger con ABM75 o AK22

 

Descargue el libro blanco gratuito

Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras

  • Principios de los sensores FBG
  • Longitudes de onda de Bragg
  • Aplicaciones de monitorización

Descargar

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FS62CSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62CSS newLight - Data Sheet English
FS62CSS newLight - Datenblatt German
FS62CSS newLight - データシート Japanese
FS62PSR - Caractéristiques techniques French
FS62PSR - Datenblatt German
FS62PSR - データシート Japanese
FS62PSR newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62PSS newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Datenblatt German
FS62PSS newLight - データシート Japanese
FS62RSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62RSS newLight - Data Sheet English
FS62RSS newLight - Datenblatt German
FS62RSS newLight - データシート Japanese
FS62WSR Aramid or Armor cable - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Aramid or Armor cable - Data sheet English
FS62WSR Aramid or Armor cable - Datenblatt German
FS62WSR Aramid or Armor cable - データシート Japanese
FS62WSR Braided - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Braided - Data sheet English
FS62WSR Braided - Datenblatt Multiidioma
FS62WSR Braided - データシート Japanese
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - データシート Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (BRD) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (BRD) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (BRD) newLight - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instrucciones de montaje
FS62CSS, FS63CTS newLight - Montageanleitung German
FS62CSS, FS63CTS newLight - Mounting Instructions English
FS62CSS, FS63CTS newLight - Notice de Montage French
FS62CSS, FS63CTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Montageanleitung German
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Mounting instructions English
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Notice de Montage French
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS62RSS, FS63RTS newLight - Montageanleitung German
FS62RSS, FS63RTS newLight - Mounting Instructions English
FS62RSS, FS63RTS newLight - Notice de Montage French
FS62RSS, FS63RTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Montageanleitung German
FS62WSS (BRD) newLight - Notice de Montage French
FS62WSS (BRD) newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS, FS62WSR (BRD) newLight - Mounting instructions English
FS62WSS, FS63WSR, FS62WTS newLight - Mounting Instructions English
FS62WSS, FS63WTS newLight - Notice de montage French
FS62WSS, FS63WTS newLight - 設置マニュアル Japanese
FS62WSS, FS63WTS newLight - Montageanleitung German
Accesorios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Sensing of Surface Strain with Flexible Fiber Bragg Strain Gages English
Temperature compensation in catman Multiidioma
Temperature compensation with FBG sensors Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.