FS63: sensores ópticos de temperatura de altas prestaciones, según el principio de red de Bragg en fibra (FBG)

Los sensores ópticos de temperatura FS63 son idóneos para medir temperatura en aplicaciones de monitorización de la salud estructural de obras civiles, y para la elaboración de mapas térmicos de máquinas eléctricas.

Por su pequeño tamaño y peso, son una alternativa ideal para lugares y puntos de medición de difícil acceso.

Pueden adherirse a superficies y materiales o soldarse a estructuras y componentes metálicos. Incluso se pueden insertar en mezclas de hormigón y dejarlos fraguar. Igualmente, los sensores de temperatura FS63 pueden encargarse de llevar a cabo la compensación térmica de otros sensores ópticos.

 

Pasivo

  • Inmunidad inherente a toda clase de efectos electromagnéticos (IEM, IRF, chispas, etc.).
  • Aislamiento eléctrico

Funcionamiento seguro en entornos peligrosos (por ejemplo, atmósferas potencialmente explosivas, entornos con altas tensiones eléctricas y campos electromagnéticos intensos).

Multiplexable

  • Conexión de un gran número de sensores a una única fibra óptica.
  • Medición multipunto

Reducción de la complejidad de las instalaciones: las redes y el cableado de los sensores son mucho más sencillos

Fiable

  • El funcionamiento se basa en la medición de un parámetro absoluto (la longitud de onda de la red de Bragg), que es independiente de las fluctuaciones de potencia.

Autorreferencia: mediciones de alta calidad, con excelente estabilidad a largo plazo y bajas pérdidas, incluso a larga distancia.

Robusto

  • Innovador diseño de sensor.
  • Robusto encapsulado en acero inoxidable o en material composite.
  • Sensores de inserción con protección IP68.
  • Capas de kevlar y PTFE en la sonda dieléctrica

Vida útil más larga: incluso en condiciones adversas (humedad, salinidad, EMF, presión, etc.).

Sonda dieléctrica especial de alta temperatura FS63

  • Resistente al calor
  • Totalmente no metálica
  • Altamente dieléctrica
  • Intervalo de temperatura ampliado

Configuraciones disponibles

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Japanese
English
English
Japanese
Catálogos
German
English
Japanese
Instrucciones de montaje
English
English
English
Accesorios
English
Japanese
Otros materiales
English
English
English
English
English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English
Tech Notes

Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement

English

Productos relacionados y aplicaciones

newLight | Sensores de fibra óptica
Sensores ópticos para aplicaciones exigentes de pruebas y monitorización. Se pueden combinar con los interrogadores ópticos de HBM para formar una cadena de
FS42: BraggMETER Portátil
The compact optical interrogator runs on batteries or plugged to an external power source and is easy to carry. Ideal for measurements of FBG on field.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados