Eficientes
- Rango de ajuste de banda ancha de 100nm
- 1, 4 u 8 canales ópticos paralelos
- Cientos de sensores en un solo dispositivo
Interrogador óptico FS22: medición estática y dinámica
Los interrogadores BraggMETER Industrial FS22 para medición estática y dinámica están diseñados para interrogar sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) en entornos industriales. Pueden trabajar con una frecuencia de muestreo desde 1 S/s hasta 1000 S/s, dependiendo del modelo.
Los interrogadores BraggMETER son idóneos para medir grandes redes de sensores formadas por varios tipos de sensores, en aplicaciones de alta tensión y fatiga, al mismo tiempo que abordan mediciones de larga distancia que requieren una alta calidad y fiabilidad probada. Utilizan una tecnología de láser de barrido continuo. Incluyen una referencia de longitud de onda trazable que proporciona una calibración continua y garantiza la precisión del sistema durante largos periodos de funcionamiento.
Los interrogadores ópticos industriales están disponibles y son una solución rentable para el uso tanto en pruebas de laboratorio como en aplicaciones de campo de ingeniería civil, aeronáutica, energía e I+D.
Medición simultánea de un gran número de sensores.
Funcionamiento ininterrumpido en entornos adversos.
Control sencillo mediante diferentes aplicaciones.
Medición híbrida con otros instrumentos y tecnologías de HBK.
Static | Dynamic | |
Tasa de adquisición | 1 S/s | 50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s |
Resolución y estabilidad | < 0.5 pm; 1 pm | < 1 pm; 5pm |
Detección óptica | logarithmic with Smart Peak Detection | linear with definable gain steps |
Formatos | standard or rack-mountable | |
Número de conectores | 1, 4 or 8; FC/APC or SC/APC | |
Interfaces y comunicación | Ethernet (TCP/IP) with SCPI commands | |
Compatibilidad de software | BraggMONITOR, catman, drivers (LabView) |
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
FBG Sensors - Flyer | English | |||
FBG Sensors - Flyer | German | |||
FBG Sensors - Flyer | Chinese | |||
FBG Sensors - Flyer | Korean | |||
FBG Sensors - Flyer | Italian | |||
FBG Sensors - Flyer | Portuguese | |||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
Accesorios | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート | Japanese | |||
Driver | ||||
FS22DI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. Date: 07/2017
|
Version: 1.1
|
Size: 437 KB
| Multiidioma | |||
FS22SI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. Date: 02/2018
|
Version: 1.1
|
Size: 579 KB
| Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
HBK_UK_DoC_FS22SI_ST.pdf | Multiidioma | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_RM.pdf | Multiidioma | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_ST.pdf | Multiidioma | |||
HBK_UK_DoC_FS22SI_RM.pdf | Multiidioma | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_ST.pdf | Multiidioma | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_RM.pdf | Multiidioma | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_RM.pdf | Multiidioma | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_ST.pdf | Multiidioma | |||
Otros materiales | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
Firmware | ||||
FS22SI Firmware
Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). Date: 08/2020 | Version: 3.9.0 | Size: 79 MB | Multiidioma | |||
Software | ||||
BraggMONITOR DI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| English | |||
BraggMONITOR DI (Japanese)
デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| Japanese | |||
BraggMONITOR SI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 08/2020
|
Version: 2.6
|
Size: 194 MB
| Multiidioma | |||
Este vídeo explica la configuración completa de un interrogador óptico utilizando el software BraggMonitor SI de HBK FiberSensing.
Aprenda todo lo que hace falta para configurar correctamente su red: