FS42PI - BraggMETER portátil FS42PI - BraggMETER portátil | HBM

BraggMETER portátil FS42PI: interrogador óptico compacto con software integrado

El BraggMeter portátil FS42PI es un eficaz complemento a las instalaciones de campo de sensores ópticos de rejilla de Bragg (FBG). También es idóneo para tareas de medición de corta duración en aplicaciones de laboratorio.

Puede funcionar con una batería o conectarse a una fuente de alimentación externa. Se suministra con una práctica funda de protección y transporte, fácil de quitar y poner. Es una solución única en el mercado, ya que permite leer con precisión señales de sensores FBG sobre el terreno sin necesidad de utilizar una fuente de alimentación externa o un PC. Además, es muy fácil de transportar.

Incorpora un software específico y una interfaz con pantalla táctil que facilita el control de la unidad sin necesidad de otros dispositivos. No obstante, la unidad también se puede controlar de forma remota mediante comandos SCPI y puede transmitir datos en tiempo real a través del puerto Ethernet.

    Más funcionalidad con la misma calidad. ¿Cuáles son las novedades?

    • Detección inteligente de picos (SPD)
    • Mejoras en la estabilidad y la resolución de las medidas (resolución <0,5 pm; estabilidad 1 pm)
    • Mayor duración de la batería (se ha duplicado la autonomía, hasta 5 h de funcionamiento con una carga de la batería)
    • Menor peso (peso total aprox. 6 kg, con una reducción del 20%)
    • Rango de temperatura de funcionamiento más amplio (de 0 a 50 ºC, ampliado en un 40%)
    • Software BraggMONITOR PI más fácil de usar
    • Panel de conectores extraíble, para facilitar la limpieza y el mantenimiento
    • Funda de transporte con cremallera, facilita la manipulación
    • Sistema operativo Windows10 IoT
    • Funcionamiento remoto mediante comandos SCPI

    Otras características

    • Rango de longitud de onda utilizable para medición: 100 nm
    • Frecuencia de adquisición: 1 S/s
    • 4 conectores ópticos con adquisición en paralelo
    • Registro local de datos

    Compacto

    • PC integrado con software e interfaz de pantalla táctil.
    • Se entrega con una funda resistente que facilita el transporte.

    Optimizado para la instalación puesta en marcha sobre el terreno de redes de sensores. 

    Intuitivo

    • Software BraggMONITOR PI con alta capacidad de registro de datos.
    • Manejo sencillo para principiantes y expertos.

    Puesta al día de la funcionalidad de almacenamiento, gestión y exportación de datos; simplifica el análisis y la configuración de sensores ópticos.

    Autónomo

    • Hasta 6 horas de autonomía.
    • Baterías intercambiables. 
    • Diseño optimizado.

    Mejora de la gestión del consumo de energía, mayor autonomía en situaciones de campo.

    Documentación

    Título / DescripciónIdioma
    Hojas de datos
    FS42 Portable BraggMETER - Caractéristiques techniques French
    FS42 Portable BraggMETER - Datenblatt German
    FS42 Portable BraggMETER - Data Sheet English
    FS42 Portable BraggMETER - データシート Japanese
    Catálogos
    FBG Sensors - Flyer English
    FBG Sensors - Flyer German
    FBG Sensors - Flyer Chinese
    FBG Sensors - Flyer Korean
    FBG Sensors - Flyer Italian
    FBG Sensors - Flyer Portuguese
    HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
    Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
    Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
    Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
    Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
    Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
    Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
    Manuales de instrucciones
    FS42 Portable BraggMETER - Bedienungsanleitung German
    FS42 Portable BraggMETER - Manuel d'utilisation French
    FS42 Portable BraggMETER - User Manual English
    FS42 Portable BraggMETER - 取扱説明書 Japanese
    Accesorios
    FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
    FS Linking Accessories - Data Sheet English
    FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
    FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
    Declaration of Conformity
    HBK_EU_DoC_FS42PI.pdf Multiidioma
    HBK_UK_DoC_FS42PI.pdf Multiidioma
    Otros materiales
    FS42 Portable BraggMeter - Technical Drawing English
    Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.