El BraggMETER portátil de HBM FiberSensing es un interrogador óptico con un software integrado, diseñado específicamente para interrogar sensores de red de Bragg en fibra (FBG) en aplicaciones de campo.

Los interrogadores BraggMETER utilizan una tecnología de láser de barrido en continuo, de fiabilidad probada. Incluyen una referencia de longitud de onda con trazabilidad NIST que proporciona una calibración continua y garantiza la precisión del sistema durante largos periodos de funcionamiento. Su alto rango dinámico y su potencia de salida permiten obtener una resolución elevada, incluso con cables de fibra de gran longitud y pérdidas en las conexiones.

  • Solidez: funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Diseño inteligente, cuidada selección de componentes (electrónicos, ópticos, mecánicos) y construcción compacta.
  • Alta capacidad de interrogación: rango de ajuste de banda ancha y 4 canales ópticos paralelos para la medición simultánea de un gran número de sensores.
  • Software iLog: elevada capacidad de registro de datos; su interfaz gráfica de usuario es intuitiva y permite guardar, administrar y exportar datos, analizar espectros ópticos y configurar sensores.
  • Portátil: sistema verdaderamente portátil, ya que funciona con batería y dispone de un resistente maletín de transporte optimizado para trabajos de campo.
  • Autonomía: tiempo de funcionamiento prolongado, gracias al diseño optimizado y a la posibilidad de utilizar baterías de repuesto.

Aplicaciones

Los interrogadores ópticos portátiles de HBM FiberSensing cumplen los requisitos de fiabilidad y versatilidad exigidos para el uso tanto en pruebas de laboratorio como en aplicaciones de campo de ingeniería civil, aeronáutica, energía e I+D.

Control

Dispone de una interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar, con una pantalla táctil con funciones de registro de datos, muestreo automático y archivo. La configuración de los sensores es sencilla y directa. Todos los sensores de HBM FiberSensing se acompañan de una hoja de calibración completa, que simplifica la configuración y garantiza la precisión. La herramienta de análisis óptico de espectros ayuda a optimizar las redes de sensores en aplicaciones de campo. Una base de datos local de altas prestaciones se encarga de administrar configuraciones con múltiples sensores y grandes volúmenes de datos. Los datos adquiridos pueden exportarse a través de un puerto USB, en forma de ficheros compatibles con Excel™.

Características principales

  • Tecnología de fibra óptica
  • Hasta 3 horas de autonomía
  • Posibilidad de uso de baterías de repuesto
  • Alto rango dinámico
  • Pantalla táctil de 12"
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Software con potente funcionalidad de registro de datos
  • Analizador espectral óptico

 

 

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
Multiidioma
Catálogos
German
English
Manuales de instrucciones
Multiidioma
Accesorios
Multiidioma
Otros materiales
Multiidioma

Páginas relacionadas

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados