newLight FS65 | Acelerómetro óptico Acelerómetro óptico FS65 | HBM

Acelerómetro óptico FS65 newLight para bajas frecuencias

El acelerómetro FS65 de la serie de sensores ópticos newLight,con tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG), es un sensor de vibración de alta precisión diseñado para medir aceleración a frecuencias comprendidas entre 0 y 50 Hz.  

Puede trabajar en una gran variedad de aplicaciones de monitorización en presencia de vibraciones de baja frecuencia con amplitudes significativas; por ejemplo, vibraciones de obras civiles inducidas por la carga o vibraciones de cables causadas por el ambiente. Si se utilizan varios acelerómetros, es posible medir vibraciones de forma simultánea a lo largo de distintos ejes.

Seguro y robusto

  • Gracias a su robusta carcasa con protección IP68 y su pasividad eléctrica, puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas, entornos de alta tensión y campos electromagnéticos intensos.

Eficaz incluso en entornos agresivos y condiciones adversas, como alta humedad y salinidad.

Versátil

  • Puede conectarse en serie con otros acelerómetros para obtener medidas biaxiales o triaxiales.

Salida dual para integración en serie.

Alta sensibilidad

  • Comportamiento lineal, alta linealidad a la máxima frecuencia.

Alta precisión de medida incluso en materiales con altos niveles de deformación.

Seleccione su sensor

FS65ACC

  • Monoaxial.
  • Mide aceleraciones de ±10g con frecuencias comprendidas entre 0 y 50 Hz.
  • Linealidad < 2%
  • Puede combinarse con otros sensores para obtener medidas biaxiales o triaxiales.

HBMShop Página sensores ópticos

Descargue el libro blanco gratuito

Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras

  • Principios de los sensores FBG
  • Longitudes de onda de Bragg
  • Aplicaciones de monitorización

Descargar

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FS65ACC newLight - Caractéristiques techniques French
FS65ACC newLight - Data Sheet English
FS65ACC newLight - Datenblatt German
FS65ACC newLight - データシート Japanese
FS65HDA - Caractéristiques techniques French
FS65HDA - Data Sheet English
FS65HDA - Datenblatt German
FS65HDA - Hoja de características Spanish
FS65HDA - データシート Japanese
FS65HDA - 數據表 Chinese
Catálogos
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instrucciones de montaje
FS65ACC newLight - Montageanleitung German
FS65ACC newLight - Mounting Instructions English
FS65ACC newLight - Notice de Montage French
FS65ACC newLight - 取付説明書 Japanese
Accesorios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multiidioma
Temperature compensation with FBG sensors Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.