Funcionamiento seguro en entornos peligrosos (por ejemplo, atmósferas potencialmente explosivas, entornos con altas tensiones eléctricas y campos electromagnéticos intensos).
FS64: sensor óptico de inclinación de altas prestaciones, según el principio de red de Bragg en fibra (FBG)
El sensor óptico de inclinación FS64 está diseñado para medir pequeñas variaciones de ángulo con respecto a la vertical. Este sensor utiliza dos redes de Bragg en fibra con una innovadora configuración push-pull, mediante la cual se obtiene una compensación efectiva de la temperatura.
Se utiliza en aplicaciones de monitorización muy variadas; por ejemplo, en planos inclinados y pilares de puentes.
Si se utilizan varios sensores, es posible medir inclinaciones de forma simultánea en varias direcciones
.
Pasivo
- Inmunidad inherente a toda clase de efectos electromagnéticos (IEM, IRF, chispas, etc.).
- Aislamiento eléctrico


Multiplexable
- Conexión de un gran número de sensores a una única fibra óptica.
- Medición multipunto.


Reducción de la complejidad de las instalaciones: las redes y el cableado de los sensores son mucho más sencillos.
Fiable
- El funcionamiento se basa en la medición de un parámetro absoluto (la longitud de onda de la red de Bragg), que es independiente de las fluctuaciones de potencia


Autorreferencia: mediciones de alta calidad, con excelente estabilidad a largo plazo y bajas pérdidas, incluso a larga distancia.
Robusto
- Innovador diseño de sensor.
- Robusto encapsulado en acero inoxidable


Vida útil más larga: incluso en condiciones adversas (humedad, salinidad, EMF, presión, etc.).
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
FS64-Tilt Sensor - Data Sheet | English | |||
FS64-Tilt Sensor - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
FS64 - Installation Guide | English | |||
Accesorios | ||||
HBM FS Accessories - Data Sheet | English | |||
HBM FS Accessories - データシート | Japanese | |||
Otros materiales | ||||
FS64 - Tilt Sensor - Technical Drawing | English | |||
Adduction_Pipeline_-_Application_Note02_en.pdf
Optical Monitoring System for Strain Measurement | English | |||
High_Pressure_Water_Pipe_-_Application_Note01_en.pdf
Optical Monitoring System for Strain Measurement | English | |||
Tech Notes | ||||
Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement
Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement | English | |||