Pasarela EtherCAT para transductores de par con señal de frecuencia

Con su módulo de interfaz EtherCAT TIM-EC, HBM ofrece una herramienta única en el mercado, que transfiere digitalmente señales de par y de velocidad, ángulo de rotación y potencia a sistemas EtherCAT. Y todo ello, soportando el hardware un tiempo de ciclo de bus de hasta 20 kHz.

Desde ahora se pueden conectar también con el bus TMC incluso transductores de par con respuesta de frecuencia. Gracias a ello, el usuario podrá integrar en redes EtherCAT tanto la señal de par como la señal de velocidad de la brida de medida a través de la misma interfaz. Esto reduce la variación de los módulos y aumenta la flexibilidad en el banco de ensayos.

El módulo se utiliza en sistemas de automatización y control basados en buses de campo, tales como bancos de ensayos para motores de combustión interna y eléctricos, transmisiones, bombas y compresores.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.