Pasarela EtherCAT de HBM para la medición de par en rango nominal y rango de medida parcial para una mayor exactitud

Con su módulo de interfaz EtherCAT TIM-EC, HBM ofrece una herramienta única en el mercado, que transfiere digitalmente señales de par y de velocidad, ángulo de rotación y potencia a sistemas EtherCAT. Y todo ello, soportando el hardware un tiempo de ciclo de bus de hasta 20 kHz. Hasta ahora, el módulo TIM-EC de HBM Test & Measurement ya proporcionaba al usuario la posibilidad de aplicar los resultados de calibración del transductor de par a la aproximación de datos puntuales existente. Desde ahora, sin embargo, se dispondrá de dos aproximaciones de datos puntuales que pueden parametrizarse de forma independiente.

De este modo, los resultados de calibración del rango nominal (1:1) y del rango parcial (p.ej. 1:5 o 1:10) se podrán introducir en el módulo de interfaz TIM-EC por separado y utilizarse de forma paralela para obtener una mayor exactitud de medida. Los dos valores medidos, para calibración del rango parcial y del rango completo, se transmiten simultáneamente al bus de EtherCAT. Esto hace que deje de ser necesario conmutar a distintos campos de medida o a distintos bloques de parámetros.

Gracias a ello, se encuentra disponible una cadena de medida óptimamente ajustada para cada campo de aplicación. Por su total flexibilidad para aplicarlo en diferentes tareas de medición, TIM-EC resulta una inversión con un futuro asegurado.

El módulo se utiliza en sistemas de automatización y control basados en buses de campo, tales como bancos de ensayos para motores de combustión interna y eléctricos, transmisiones, bombas y compresores. Así, el usuario podrá adquirir con gran precisión tanto señales digitales como señales de frecuencia estándar.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.