HBM amplía su gama de transductores de fuerza para entornos difíciles

Con tres nuevos productos dotados del grado de protección IP68, HBM amplía su oferta de soluciones en transductores de fuerza robustos para distintos rangos de fuerza nominal, aptos para efectuar mediciones en condiciones ambientales difíciles.

Numerosas aplicaciones en entornos toscos requieren transductores de fuerza de gran potencia que muestren al mismo tiempo una elevada resistencia a los efectos externos. HBM Test and Measurement es uno de los pocos proveedores del mercado que, desde hace ya algún tiempo, atiende a estas necesidades con las comercialización de transductores encapsulados herméticamente basados en bandas extensométricas.

Además de carcasas y costuras soldadas con láser, HBM ha desarrollado una protección eficaz contra la penetración de agua para conexiones de cable. Por ejemplo, los transductores de la gama de productos U10M pueden adquirirse de forma opcional con cable integrado. Con ello, el producto de HBM se convierte en el único transductor de fuerza de bajo perfil del mercado que, aportando una exactitud de medida excelente, alcanza el elevado grado de protección IP68, según confirman los tests de más de 100 horas de inmersión bajo el agua. Con él se admiten fuerzas nominales de 1,25 kN hasta 500 kN.

El transductor de fuerza en forma de s de precio optimizado S9M alcanza también el mismo grado de protección bajo las mismas condiciones, en una clase de precisión de hasta 0,02 para fuerzas nominales de entre 500 N y 50 kN. Los resultados de la medida son así aún más seguros.

La última novedad, el transductor de fuerza de compresión C10, cubre fuerzas nominales muy elevadas desde 2,5 kN hasta 1 MN también con un grado de protección IP68. Éste presenta un bajo perfil, por lo que puede adaptarse al entorno aún mejor. Gracias a esta ampliación de la gama de productos, los usuarios podrán disponer sus tareas de medición de forma aún más flexible y dar siempre con el producto justo para cada requerimiento.

La nueva gama de transductores de fuerza de HBM garantiza una organización flexible de las tareas de medición.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.