Tarjeta de interfaz en tiempo real para el sistema de medición y de control de HBM

HBM Test and Measurement presenta una tarjeta de interfaz para el sistema de medición PMX que es apta para EtherNet/IP, lo cual facilita notablemente la automatización de tareas con los controladores lógicos programables (PLC).

El sistema amplificador PMX de HBM está ahora disponible con una tarjeta de interfaz (PX01EP) para EtherNet/IP, uno de los protocolos de automatización más populares del mundo de los autómatas. Esta tarjeta permite utilizar el PMX como un módulo esclavo en las redes Ethernet/IP para muchas áreas de la automatización de máquinas y fabricación.

Los campos de aplicación van desde el control de la producción y las pruebas del producto hasta la supervisión de máquinas y plantas, para lo cual se realiza una conexión a cualquier controlador que funcione como maestro EtherNet/IP. Los datos se transmiten en tiempo real y coherente, permitiendo realizar las tareas de control y regulación en fracciones de segundo.

La alta precisión de la medición y la estabilidad a largo plazo del PMX incrementan significativamente la calidad del proceso y el número de piezas buenas, en comparación con entradas de medición convencionales.  Gracias a las extensas funciones de diagnóstico se detectan errores de herramientas y máquinas, lo que favorece un servicio a tiempo y evita costes de reparación innecesarios.

PMX también es capaz de realizar en tiempo real un tratamiento previo de los valores de medición y un análisis a través de los 32 canales internos de cálculo. Esta enorme descarga en el control de la máquina proporciona al usuario mayor capacidad disponible. La tarjeta de interfaz EtherNet/IP tiene la capacidad de operar en tiempo real (hasta una milésima de segundo) y ha sido desarrollada y probada en estricta conformidad con los requisitos de la organización de usuarios ODVA, proporcionando por lo tanto máxima seguridad al usuario.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.